您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

ENA 網路分析儀系列升級

以下升級適用於 E5070B、E5071B 和 E5071C。在多數情況下,升級是指韌體升級、硬體升級和軟體升級。下表詳細說明了升級內容:

Windows 7 升級套件資訊

E5071C 使用者可選擇下列之升級:

2-1-1. 頻率升級
2-1-2. 低頻下限升級
2-1-3. 增加埠數
2-1-4. 增加偏壓 T 型接頭

這些升級僅適用於 E5071C,並須訂購下面「頻率、增加埠數和增加偏壓 T 型接頭的升級路徑」所列之升級選項。(例如, 如欲從選項 240 升級至選項 480,須分別訂購 E5071CU-300 和 E5071CU-480。)

「增加高穩定度時基」和「升級為抽取式硬碟」可單獨與頻率升級、頻率下限升級、增加埠數和增加偏壓 T 型接頭等升級選項一起訂購。

升級套件中的所有配件均提供 90 天保固,如有任何瑕疵均可更換。 安裝這些配件的儀器,其保固期不受影響。

1.韌體升級

請點選下列連結以下載韌體。其中包含安裝資訊,以及歷來的韌體更新版本。

2.硬體升級

matrix of upgrade kit combination

重要訊息:進行上述韌體升級之前,需先經過全面的調整與效能測試。雖然完成調整和效能測試可以驗證選項的功能性,但是不能保證儀器達到所有公佈的指標。唯有執行完整的儀器校驗才能保證符合最新的分析儀規格。請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價

3.軟體升級