您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A VSA 軟體支援哪些是德科技量測硬體前端?

您可在本頁面中查看是德科技量測硬體前端的清單,以及這些前端的組合,以便用於 89601A VSA 軟體。其中包含支援的產品型號、必須滿足的需求,以及各種不同設定的規格。這些表格提供下列相關資訊:

  • 89601A 支援的類比量測硬體前端
  • 89601A 支援的示波器
  • 89601A 支援的類比量測硬體前端組合
  • 89601A 支援的數位量測硬體前端
89601A 支援的類比量測硬體前端
產品/機型 89601A 要求 硬體要求 頻率範圍 頻寬 擷取深度
89600 系列向量信號分析儀 請見下方資訊 請見下方資訊 直流至 6 GHz 36 - 39 MHz 48 - 384 Msa
89610A 89601A-300   直流至 39 MHz 39 MHz 48 - 384 Msa
89611A 單通道 89601A-300 版本 3.00 或更高的版本   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89611A 雙通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   52 - 88 MHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A 一個射頻通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   直流至 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89640A 兩個射頻通道 89601A-300 版本 5.00 or greater   直流至 2.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A 一個射頻通道 89601A-300 版本 4.00 或更高版本   直流至 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
89641A 兩個射頻通道 89601A-300 版本 5.00 或更高版本   直流至 6 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
ESA-E 系列可攜式頻譜分析儀 請見下方資訊 請見下方資訊 9 kHz - 26.5 GHz 10 MHz 124 ksa(複合)
E4402B、E4404B、E4405B、E4407B 89601A-300 版本 3.01 或更高版本 ESA 選項:229、231、B7D、B7E、1D5、A4H、B72 韌體版本 A.08.04 或更高版本。選項 229 版本 A.02.01 或更高版本。選項 231 版本 A.02.00 或更高版本 取決於機型 10 MHz 124 ksa(複合)
PSA 系列頻譜分析儀 請見下方資訊 請見下方資訊 3 Hz - 50 GHz 8 - 80 MHz 900 ksa - 128 Msa
E4440A、E4443A、E4445A、E4446A 89601A-300 版本 3.00 或更高版本 PSA 選項 B7J 韌體版本 A.04 或更高版本 取決於機型 8 MHz 900 ksa(複合)
E4440A 89601A-300 版本 5.21 或更高版本 PSA 選項 122 韌體版本 A.06 或更高版本 3 Hz - 26.5 GHz 80 MHz 128 Msa(複合)
E4440A、E4443A、E4445A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 選項 140 韌體版本 A.08 或更高版本 取決於機型 40 MHz 128 Msa(複合)
E4443A、E4445A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 選項 122 韌體版本 A.08 或更高版本 取決於機型 80 MHz 128 Msa(複合)
E4447A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 PSA 選項 B7J 韌體版本 A.08 或更高版本 3 Hz - 43.5 GHz 8 MHz 900 ksa(複合)
E4448A 89601A-300 版本 4.00 或更高版本 PSA 選項 B7J 韌體版本 A.04 或更高版本 3 Hz - 50 GHz 8 MHz 900 ksa(複合)
N4010A 無線連接測試儀 請見下方資訊 請見下方資訊 請見下方資訊 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 版本 5.21 或更高版本 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 和 4.8 - 5.88 GHz 22 MHz 500 ksa
N4010A 89601A-300 版本 6.20 或更高版本 N4010A - 110 2.38 - 2.52 GHz 和 4.8 - 5.88 GHz 40 MHz 500 ksa
X 系列信號分析儀 請見下方資訊 請見下方資訊 請見下方資訊 10 - 140 MHz 4 - 500 Msa
N9030A - PXA 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 取決於選項 取決於選項 500 Msa
N9020A - MXA 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 取決於選項 取決於選項 射頻輸入 - 4 Msa
基頻輸入 - 500 Msa
N9010A - EXA 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 取決於選項 取決於選項 4 Msa
N9000A - CXA 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 89600 VSA 和 X 系列分析儀相容性版本 取決於選項 取決於選項 4 Msa
Acqiris 數位轉換器 請見下方資訊 請見下方資訊 直流至 2 GHz 直流至 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
DC440、DC438 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   取決於機型 取決於機型 4 Msa
DC222、DC252 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   直流至 1 GHz 1 GHz 1 Msa
DC282 89601A-300 版本 8.00 或更高版本   直流至 2 GHz 2 GHz 1 Msa - 1 Gsa
89601A 支援的示波器
產品/機型 89601A 要求 硬體要求 頻率範圍 頻寬 擷取深度
示波器 請見下方資訊 請見下方資訊 直流至 13 GHz 100 MHz - 13 GHz 512 kSa - 1 GSa
(DSO 或 DSA):91304A、91204A、90804A、90604A、90404A、90254A 89601A-300 版本 8.00 或更高版本 示波器軟體版本 1.20 或更高版本 取決於機型 取決於機型 最高 500 MSa,取決於機型
(DSO 或 MSO)9104A、9254A、9404A 89601A-300 版本 11.00 或更高版本   取決於機型 取決於機型 10 MSa - 500 MSa
(DSO 或 MSO)9064A 89601A-300 版本 11.20 或更高版本   直流至 6 GHz 6 GHz 10 MSa - 500 MSa
(DSO 或 MSO):7032A、7052A、7102A、7034A、7054A、7104A 89601A-300 版本 8.00 或更高版本 示波器軟體版本 5.10 或更高版本 取決於機型 取決於機型 2 MSa - 4 MSa
(DSO 或 MSO)7012A、7014A 89601A-300 版本 11.00 或更高版本   0 - 100 MHz 100 MHz 4 MSa
(DSO 或 MSO):7012B、7032B、7052B、7102B、7014B、7034B、7054B、7104B 89601A-300 版本 12.00 或更高版本   取決於機型 取決於機型 2 MSa - 4 MSa
(DSO 或 MSO):6012A、6014A、6032A、6052A、6054A、6102A、6104A 89601A-300 版本 6.31 或更高版本 韌體版本 2.02 或更高版本 取決於機型 取決於機型 512 ksa - 4 Msa
DSO6014L、DSO6054L 89601A-300 版本 7.00 或更高版本 韌體版本 4.01 或更高版本 取決於機型 取決於機型 512 ksa - 4 Msa
DSO6104L 89601A-300 版本 7.00 或更高版本 韌體版本 4.01 或更高版本 直流至 1 GHz 1 GHz 512 ksa - 4 Msa
DSO:80804A、81004A、81204A、81304A 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 韌體版本 A.04.01 或更高版本 取決於機型 取決於機型 512 ksa - 64 Msa
(DSO 或 MSO):8064A、8104A 89601A-300 版本 6.20 或更高版本   取決於機型 取決於機型 2 - 64 Msa
DSO:80204B、80304B、80404B、80604B、80804B、81004B、81204B、81304B 89601A-300 版本 6.20 或更高版本   取決於機型 取決於機型 512 ksa - 64 Msa

您可以在下列連結中找到更多的資料:

89601A 支援的量測硬體前端組合
產品組合 額外需求1 頻率範圍(取決於機型) 頻寬 擷取深度
PSA + VXI 主機 請見下方資訊 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4440A + 89640A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4440A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4440A 手動調諧 10MHz - 26.5GHz 36MHz 48 - 384 Msa
E4440A(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4440A 選項 H70;韌體 A.02.04 或更高版本;89601A 調諧 E4440A 10 MHz - 26.5GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
 
E4443A + 89640A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4443A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4443A 手動調諧 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4443A + 89640A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4443A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4443A 手動調諧 10 MHz - 6.7 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4445A + 89640A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4445A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4445A 手動調諧 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
 
E4445A(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4445A 選項 H70;E4445A 韌體 A.02.04 或更高版本;89601A 調諧 E4445A 10 MHz - 13.2 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4446A + 89640A 89601A 版本 3.01 或更高版本;E4446A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4446A 手動調諧 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4446A(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 3.01 或更高版本;E4446A 選項 H70;E4446A 韌體 A.02.04 或更高版本;89601A 調諧 E4446A 10 MHz - 44 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4448A + 89640A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4448A 韌體 A.02.04 或更高版本;E4448A 手動調諧 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4448A(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 3.0 或更高版本;E4448A 選項 H70;E4448A 韌體 A.02.04 或更高版本;89601A 調諧 E4448A 10 MHz - 50 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
ESA + VXI 主機

請見下方資訊

10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4407B(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 5.00 的更高版本;E4407B 選項 1D5、A4H;E4407B 韌體 A.08.04 或更高版本 10 MHz - 26.5 GHz 36 MHz 48 - 384 Msa
E4404B(使用選項 H70)+ 89611A 89601A 版本 5.00 的更高版本;E4404B 選項 1D5、A4H;E4404B 韌體 A.08.04 或更高版本 10 MHz - 6.7 GHz 36MHz 48 - 384 Msa

1除了特定硬體與 89601A 軟體之外的必要需求(軟體版本、韌體版本)。

89601A 支援的數位量測硬體前端
產品/機型 額外需求1 時序速率 狀態時脈 記憶體深度
1680 系列獨立邏輯分析儀 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 800 MHz 200 MHz 1 - 4 MB
1690 系列 PC 控制型邏輯分析儀 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 800 MHz 200 MHz 1-4 MB
16800 系列可攜式邏輯分析儀 89601A-300 版本 7.00 或更高版本 500 MHz - 4 GHz 250 - 450 MHz 1 - 32 MB
16900 系列模組化邏輯分析系統 89601A-300 版本 6.10 或更高版本 800 MHz - 4 GHz 200 MHz - 1.5 GHz 1-128 MB

1除了特定硬體與 89601A 軟體之外的必要需求(軟體版本、韌體版本)。

相關連結