您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

量測模組/邏輯分析儀主機的相容性

HP和是德邏輯分析系統適用的量測模組很多。這些模組,包括現有和已停產的,都能夠與特定的邏輯分析儀主機相容。如想知道每個系統可用的模組,請查看下列表格。

如果在表格中找不到您的模組,或有其他關於相容性的問題,請與是德聯絡。

目前出貨的量測模組/邏輯分析系統的相容性
量測模組 模組類型 16900 系列 16700 系列 (已停產) 16500C (已停產)
  16962A 時序和狀態 X *    
  16951B 時序和狀態 X    
  16950B 時序和狀態 X    
  16911A 時序和狀態 X    
  16910A 時序和狀態 X    
  16760A 時序和狀態 X X  
  16720A 碼型產生器 X X  

* 與 16900 系列的 16901A 和 16902B 相容

已停產量測模組/邏輯分析系統的相容性
量測模組 模組類型 16900 系列 16700 系列 (已停產) 16500C (已停產)
16950A  時序和狀態 X    
16753/54/55/56A  時序和狀態 X X  
16750/51/52B  時序和狀態 X X  
16750/51/52A  時序和狀態 X X  
16740/41/42A  時序和狀態 X X  
16718/19A  時序和狀態   X  
16715/16/17A  時序和狀態   X  
16710/11/12A  時序和狀態   X  
16557D  時序和狀態   X  
16555/56A, D  時序和狀態   X X
16554A  時序和狀態   X X
16550A  時序和狀態   X X
16542A  時序和狀態     X
16540/41A, D  時序和狀態     X
16534A  示波器   X X
16533A  示波器   X X
16532A  示波器     X
16530/31A  示波器     X
16522A  碼型產生器   X X
16520/21A  碼型產生器     X
16517/18A  時序和狀態   X X
16515/16A  時序和狀態     X
16510A, B  時序和狀態     X