您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

為何我的16700系列分析儀無法正常啟動?

您的16700的BIOS設定是否正確?有時候使用者會選擇 "DEFault" BIOS設定來修正問題,但這些設定是錯的。

在選擇DEFault設定後如想還原回正確的BIOS設定,請先中斷啟動程序(在開機時重複按Esc鍵),然後進入COnfiguration功能表(鍵入"co")。接著鍵入下列指令:

au bo on (開啟Autoboot)
lc 100/h (將LAN Config設為100/Half_dx)
pa pri sescsi.6.0 (將主啟動路徑設為SESCSI.6.0)
pa alt sescsi.1.0 (將替代啟動路徑設為SESCSI.1.0)
res (重設或重新啟動機器)

如果硬碟完好並包含工作影像,這時分析儀應能正常啟動。若要將硬碟還原成出廠預設狀態,請參考:我的16700系列邏輯分析儀變得不穩定、產生非預期的結果、或無法正常操作。請問該採取哪些措施來解決這些問題。