您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器配置,您選擇,我買單!

Your Scope. Your Way.提升 S 系列示波器的價值,並提供專為您量身定製的解決方案。本次促銷包含三種免費活動,以滿足您的測試需求

開始日期:2017 年 8 月 1 日    結束日期:2018 年 3 月 31 日
促銷代碼:6.022
適用地區:全球地區

S 系列示波器(500 MHz 至 8 GHz)具有無可匹敵的量測準確性以及最出色的信號完整,並配備最完整的的信號分析、相符性測試和協定分析等量測軟體。

現在,Keysight S 系列示波器變得更超值了,除了提供可提升示波器價值的免費贈品,並允許您針對您的需求客製您的產品。在限時優惠期限內,凡購買任一款新的 S 系列示波器,可免費獲得下列三種免費贈品的任一種。您選擇,我買單!

優惠方案1:免費獲得新的 N8888A Infiniium 協定解碼軟體套件(支援 32 個協定解碼):

  • I2C
  • SPI
  • RS232/UART
  • eSPI
  • Quad eSPI
  • SAS
  • SATA
  • PCIe Gen 1
  • ARNIC 429
  • MIL-STD-1553
  • Ethernet 10BaseT
  • Ethernet 100BaseTX
  • JTAG
  • I2S
  • SVID
  • CAN
  • CAN-FD
  • LIN
  • FlexRay
  • UFS
  • SPMI
  • USB 2.0
  • USB 3.1 Gen 1
  • USB PD
  • USB 3.0 超高速晶片間(SSIC)
  • MIPI I3C
  • MIPI RFFE
  • MIPI UniPro
  • MIPI LLI
  • MIPI D-PHY
  • MIPI CSI-3
  • MIPI DigRF v4

或是

優惠方案 2:免費獲得兩支 N2796A 2 GHz 單端主動式探棒

或是

優惠方案 3:免費獲得每通道 400 Mpts 的記憶體(DSOS000-400)


敬請把握機會參加優惠方案

文件及下載

Your Scope.Your Way. - Promotional Flyer 
Increase the value of your S-Series oscilloscope and tailor the solution to meet your needs with one of three free offers.

促銷資料 2018-03-31

null PDF 325 KB