您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

功率容忍度測試解決方案

在峰值功率條件下驗證被動元件的效能

功率容忍度測試可用於在峰值輸入信號下驗證被動元件的效能。它還可驗證元件受熱的最大容忍度,不會因而退化和形成電弧。功率容忍度測試對於全面分析電信應用之被動元件至關重要。

  • 可用於下列頻段:DD800、CDMA800、EGSM900、DCS1800、PCS1900、WCDMA2100、LTE2600 等
  • 利用 Keysight E4417A 功率錶偵測測試埠功率
  • 平均功率:最小 +40dBm 至最大 +60dBm(1000W)
  • 峰值功率:最小 +40dBm 至最大 +70dBm(10000W)
  • 透過 VSWR 劣化檢測來進行峰值功率容忍度測試
  • 使用 Keysight N1912A 功率錶和 E 系列頻譜分析儀和信號源

文件及下載

Power Tolerance Test Solution 
Co-branded Solutions Partner brochure with Rflight on PIM Test Solution

解決方案簡介 2017-03-29

null PDF 1018 KB