您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

如何升級 ESA-E 系列頻譜分析儀

大部份的ESA-E系列選項都可以更新。升級內容通常不是硬體選項就是量測應用軟體卡。許多量測應用軟體卡都屬於特殊應用,因此也需要額外的硬體選項。硬體更新套件包含要安裝的組件和安裝指令。通常需要有授權碼才能啟動量測應用軟體卡或硬體選項。以下將提供有關需求和安裝的資訊:

  • 硬體的升級
  • 軔體與量測應用軟體卡的升級
  • 連接選項
  • 可用的配件

硬體的升級:

  • 所有的硬體升級都必須在完成安裝後執行某種程度的效能驗證測試,而且多半都需要用到額外的測試設備。有關每一種升級所需設備的完整清單,請參考: ESA / EMC升級測試設備需求
  • 如果選項是在安捷倫科技的服務中心安裝,則必須一併考慮安裝成本。

內部硬體的升級:

ESA系列的內部硬體選項升級
選項 機種 說明 訂購項目 安裝手冊 升級內容1 最低軔體版本 調整需求2 額外的需求 不相容的選項 安裝者 安裝時間 需要的插槽選項3
060 全部 低放射 E440xBU-060 有提供 H / L A.06.00 B7B / 1DP 客戶 2.75小時 0
106 E4402/4/5/7B Bluetooth™ 解調 E440xBU-106 有提供 H A.09.00 228 & B72 BAA 客戶 1.0小時 1(類比)
120 E4402/4/5/7B 動態範圍延伸 E440xBU-120 有提供 H 任何版本 客戶 1.5小時 1(類比)
1AX 全部 RS-232 / 平行介面 E440xBU-1AX 有提供 H 任何版本 A4H 客戶 1.0小時 1(數位)
1D5 E4401B 高穩定度頻率參考 E4401BU-1D5 有提供 H 任何版本 客戶 2.0小時 0
1D5 E4402/4/5/7B 高穩定度頻率參考 E440xBK-1D5 有提供 H 任何版本 服務中心   0
1D6 全部 時閘 E440xBU-1D6 有提供 L A.04.00 客戶 1小時 0
1DN / 1DQ E4401B 1.5 GHz追蹤產生器 E4401BU-1DN 有提供 H 任何版本 1DN w/ 1DP 客戶 3.0小時 0
1DN E4402/4/5/7B 3.0 GHz追蹤產生器 E440xBU-1DN 有提供 H 4EFB何版本 客戶 3.0小時 0
1DS 全部 內部3.0 GHz RF前置放大器 E440xBU-1DS 有提供 L A.04.00 客戶 1.5小時 0
A4H 全部 GPIB / 平行介面 E440xBU-A4H 有提供 H 任何版本 1AX 客戶 1.0小時 1(數位)
A4J 全部 IF & 掃描埠 E440xBU-A4J 有提供 H 任何版本 AYX 客戶 1.0小時 1(類比)
AYX 全部 快速歸零頻距掃描時間 E440xBU-AYX 有提供 H 任何版本 A4J / B7D 客戶 2.0小時 1(類比/數位)
AYZ E4407B 外部混頻 E440xBU-AYZ 有提供 H / L A.04.00 請參考附註4 客戶 5.0小時 0
B72 全部 擴充記憶體 E440xBU-B72 有提供 H / S 任何版本 客戶 1.5小時 0
B7B 全部 TV觸發 / 圖形 E440xBU-B7B 有提供 H / L A.04.00 BAA 060 客戶 2.0小時 0
B7D / B7E E4402/4/5/7B 通訊硬體/ FADC E440xBU-B7D 有提供 H A.04.00 1D5 & B72 AYX 客戶 3.0小時 2 (1個類比、1個類比/數位) 
BAA 全部 FM解調 E440xBU-BAA 有提供 H 任何版本 106 客戶 1.0小時 1(類比)
BAB E4407B 3.5mm APC RF輸入 E4407BU-BAB 有提供 H / L A.04.00 客戶 2.0小時 0
UKB E4402B 低頻延伸功能 E4402BU-UKB 有提供 H / L A.05.00 1DR& 詳見附註5 客戶 3.0小時 0
UKB E4404/5B 低頻延伸功能 E440xBU-UKB 有提供 H / L A.05.00 1DR& 詳見附註5 客戶 3.0小時 0
UKB E4407B 低頻延伸功能 E4407BU-UKB 有提供 H / L A.06.00 1DR& 詳見附註5 客戶 3.0小時 0
                         

外部硬體的升級:

ESA系列的外部硬體選項升級
選項 機種 說明 訂購項目 安裝手冊 升級內容1 最低軔體版本 調整需求2 額外的需求 不相容的選項 安裝者 安裝時間
1CP 全部 機架裝置 E440xBU-1CP 有提供 H 任何版本 AYT / AYU / AXT / UK9 客戶 0.5小時 
A5D 全部 12V DC接線 E440xBU-A5D 有提供 H 任何版本 客戶 0.5小時 
AYT 全部 灰色軟殼攜帶箱 E440xBU-AYT 有提供 H 任何版本  1CP / AYU 客戶 0.25小時
AYU 全部  黃色軟殼攜帶箱 E440xBU-AYU 有提供 H 任何版本 1CP / AYT 客戶 0.25小時
AXT 全部 搬運箱 E440xBU-AXT 有提供 H 任何版本 1CP 客戶 n/a
B7K 全部 錯誤距離配件套件 E440xBU-B7K 有提供 H 任何版本 1DN& (225 或BAC)  1DP 客戶 n/a
UK9 全部 面板保護蓋 E440xBU-UK9 H 任何版本 1CP 客戶 n/a

軔體與量測應用軟體卡:

  • 所有的量測應用軟體卡選項都有特殊的儀器軔體需求,欲瞭解這些需求,請查看:
  • 所有量測應用軟體卡的升級都只需要安裝軟體和授權碼,就能讓應用軟體卡正常運作,但可能也有額外的硬體需求。由於量測應用軟體卡的升級只需要安裝軟體,這表示客戶可以自行完成這些安裝,而且不需要執行任何的調整或效能驗證。
ESA系列的軔體與量測應用軟體卡升級
選項 機種 說明 訂購項目 升級內容1 額外的需求 建議選項6 不相容的選項 安裝者 安裝時間
225 全部 接線錯誤找尋 E440xBU-225 S / L 1DN & B72 B7K BAC 客戶 1.0小時
226 全部 相位雜訊 E440xBU-226 S / L B72 1D5 & 1DR 客戶 1.0小時
227 全部 有線電視 E440xBU-227 S / L B72 AYX, B7B, & BAA 客戶 1.0小時
228 E4402/4/5/6/7B Bluetooth™ E440xBU-228 S / L 106, AYX, & B72 B7D & B7E 客戶 1.0小時
229 E4402/4/5/6/7B 調變分析 E440xBU-229 S / L B72, B7D, B7E, & 1D5 1D5 客戶 1.0小時
266 全部 8566/68B程式化相容性 E440xBU-266 S / L A4H 290 客戶 1.0小時
290 全部 8590-系列程式化相容性 E440xBU-290 S / L A4H 266 客戶 1.0小時
BAC E4402/4/5/6/7B cdmaOne E440xBU-BAC S / L B72 B7D, B7E, & 1D5 225 客戶 1.5小時
BAH E4402/4/5/6/7B GSM/GPRS E440xBU-BAH S / L 1D6 & B72 B7D, B7E, & 1D5 客戶 1.5小時
UE2 全部 軔體升級 E440xBU-UE2 S / L B72 客戶 1.0小時

1 H = 硬體、S = 軟體、L = 授權碼
2 所有的調整都需要用到0BW維修軟體選項。
3 插槽1、2、3和4選項兼具類比和數位連接,插槽5和6則只提供類比連接。如想瞭解特定儀器提供哪些插槽,請按 [System]{More}{Show System}。
4 AYZ需要 "50Ω 3GHz Input" 產品編號E4403-60033或以上。請參考 [System]{More}{Show Hdwr}。
5 UKB需要 "50Ω 3GHz Input" 產品編號E4403-60036或以上。請參考 [System]{More}{Show Hdwr}。
6 透過 "說明" 連結進入個別的量測應用軟體卡產品簡介,以瞭解建議的選項對您的量測能力會產生何種影響。

連接選項:

可用的配件:

Bluetooth和Bluetooth 標誌是美國Bluetooth SIG, Inc.的商標,並由安捷倫科技經過授權使用。