您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

哪裡有合適的教學工具可讓我學會使用 M9018A?

PXI 機箱互動式方塊圖是一個 PDF 檔,可使用 Adobe Reader 軟體打開並查看。請勿使用瀏覽器(例如 IE 或 Chrome)來查看 PDF 檔,因為這樣會無法使用互動式功能,應該用 Adobe Reader 來查看 PDF。方塊圖顯示機箱內部,並提供了有關操作的詳細資訊,您可以點擊各個方塊來顯示不同組合的資訊,當您將游標滑過特定欄位時,會有其他資訊彈出顯示,透過這個方塊圖,您可以探索 PXI 的機箱結構,並瞭解它的功能特色。此方塊圖可補充的《使用者指南》和《服務指南》的內容,對於使用 PXI 機箱 IVI API 的軟體工程師也很有幫助,以便更徹底了解感測器和警報器。

文件及下載

M9018A PXIe 機箱互動式 - 方塊圖 
請下載這個經過壓縮的 M9018A 互動式方塊圖 PDF 檔,並使用 Adobe Reader 軟體進行查看。如果使用瀏覽器打開 PDF 檔,則無法使用互動功能,本文以詳細的方塊圖來說明 M9018A 的結構、功能和特性。

操作手冊 2016-05-10

Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram 
Download this zipped PDF of the Keysight PXIe Chassis Interactive Block Diagram and view using Adobe Reader. If you open the PDF using a browser, you can’t use the interactive features. This document provides detailed diagrams and descriptions of the structure, functions, and features of the M9010A, M9018B, and M9019A PXIe chassis. The Interactive Block Diagram is amazing and informative interactive media.

操作手冊 2018-05-31

null ZIP 3.87 MB