您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M8000 系列軟體 30 天免費試用授權

免費獲得適合最熱門應用的 30 天軟體免費試用版。

掌握最新標準的動態發展,並且在購買軟體之前先行試用,以便降低風險。

如需將 M8000A 系列 BER 解決方案升級,請點擊此處查看 M8020AM8040A 現有的選項。

軟體
M8041A  
M8041A-TA2 分析儀第二通道,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8041A-TA3 分析儀等化,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TG2 碼型產生器第二通道,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8041A-TG3 接收器特性分析所需的進階抖動源,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TG4 多分接解加強,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TG5 可調整的符碼間干擾(ISI),單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TG6 參考時脈輸入,包括乘法鎖相迴路,單時脈組授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TG7 接收器特性分析所需的進階抖動源,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TS1 PCI Express 互動式鏈路訓練,單時脈組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TS2 SER/FER 已編碼和重計時環回的 SER/FER 分析,單時脈組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TED 從 M8041A-G08 和 M8041A-G16 升級至 BERT,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-T16 從 M8041A-G08 和 M8041A-C08 升級至 16 Gb/s 資料速率,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TS3 USB 3.0 和 USB 3.1 互動式鏈路訓練,單時脈組授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TS4 PCIe for PCI Express 8GT/s 和 16GT/s 的互動式鏈路訓練,單時脈組授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TS6 SAS-3 發射器等化訓練,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-TSX 10GBASEKR 發射器等化訓練,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8041A-T14 M8041A-0S1 升級至 0S4,用於 PCIe for 8GT/s 和 16GT/s 的互動式鏈路訓練,單時脈組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A  
M8045A-TG3 接收器特性分析所需的進階抖動源,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A-TG4 去加重,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A-TG9 前向糾錯(FEC)編碼,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A-TP3 高達 32 Gbaud 的 PAM-4 編碼,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A-TP6 高達 64 Gbaud 的 PAM-4 編碼,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8045A-T64 高達 64 Gbaud 的碼型產生器,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8046A  
M8046A-TA3 等化器,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8046A-TP3 高達 32 Gbaud 的 PAM-4 解碼,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8046A-TS2 用於 PCIe 8/16/32 GT/s 和 CCIX 20/25 Gb/s 的 SKP OS 過濾,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8046A-TA4 時脈回復,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8046A-TP5 高達 64 GBaud 的時脈回復擴展,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8051A  
M8051A-TA2 分析儀第二通道,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TA3 分析儀等化,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TG2 碼型產生器第二通道,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TG3 接收器特性分析所需的進階抖動源,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TG4 多分接解加強,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TG5 可調符碼間干擾,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TG7 接收器特性分析所需的進階抖動源,單模組 30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TED 從 M8051A-G08 和 M8051A-G16 升級至 BERT,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-T16 從 M8051A-G08 和 M8051A-C08 升級至 16 Gb/s 資料速率,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TS6 SAS-3 發射器等化訓練,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8051A-TSX 10GBASEKR 發射器等化訓練,單模組臨時授權 下載免費試用的軟體
M8061A  
M8061A-T04 4 分接解加強,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8061A-T08 擴充到 8 分接解加強,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A  
M8062A-TA3 M8062A 升級至分析儀等化,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TA4 M8062A 升級至時脈恢復,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TED M8062A-G32 碼型產生器升級至 M8062A-C32 BERT,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TG4 M8062A 升級至多分接解加強,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TG5 M8062A 升級至可調符碼間干擾,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TS6 SAS-3/-4 發射器等化訓練,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TS7 SER/FER 重定時迴路的 SER/FER 分析,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8062A-TSC 100GBASE-KR4 和 25GBASE-KR 發射器等化訓練,單模組臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8070A  
M8070A-1TT DUT 控制介面,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體

M8070A-0TT 適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的系統軟體,30 天試用授權

下載免費試用的軟體
M8070ADVB-TRL 適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的先進量測套件,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8070EDAB-TRL 適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的誤碼分布分析套件,30 天試用授權 下載免費試用的軟體
M8085A  
M8085A-CDA 適用於 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 校驗、相符性測試和特性分析程序,
臨時授權
► 下載免費試用的軟體
M8085A-CD1 適用於 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 編輯器,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8085A-DD1 適用於 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 編輯器,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8085A-DDA 適用於 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 校驗、相符性測試和特性分析 程序,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8085CE1A-TRL 適用於 M819xA AWG 的 MIPI C-PHY 1.2 編輯器,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
適用於 M819xA AWG 的 M8085CC1A-TRL MIPI C-PHY 1.2 校驗、相符性測試和特性分析程序,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M8085DE1A-TRL 適用於 M819xA AWG 的 MIPI D-PHY 2.0 編輯器,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
適用於 M819xA AWG 的 M8085DC1A-TRL MIPI D-PHY 2.0 校驗、相符性測試和特性分析程序,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
AWGs  
M8121A-TRL 任意波形產生器,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8190A-TRL 任意波形產生器,臨時固定授權 ► 下載免費試用的軟體
M8195A-TRL 任意波形產生器,臨時固定授權 ► 下載免費試用的軟體
M8196A-TRL 任意波形產生器 92GSa/s,臨時固定授權 ► 下載免費試用的軟體
81195A-TRL 即時信號處理和光信號特性分析,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
接收器測試自動化軟體  
M80885RCA-TRL DDR5 RX 相符性測試和特性分析測試,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
M8091BSPA-1FT 符合 IEEE 802.3bs 標準的預相容接收器測試自動化軟體,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M809228XA-1FT 符合 CEI-28G-VSR Host 和 CEI-28G-SR 標準的 M8070A 插入式接收器校驗和測試軟體,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
M809256PA-1FT 符合 CEI-56G 標準的預相容接收器測試自動化軟體,臨時授權 ► 下載免費試用的軟體
N4917B-0TT 單模光接收器極限測試解決方案,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
N4917B-1TT 多模光接收器極限測試解決方案,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
N4917CPCA-1TT 多模光接收器極限測試解決方案,30 天試用授權 ► 下載免費試用的軟體
N4917BACA-TRL ORST ► 下載免費試用的軟體
N4917BSCA-1TT 光接收器應力測試,支援 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8,30 天免費試用授權 下載免費試用的軟體