您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5080A 硬體、軟體,以及韌體升級

1. 硬體升級

E5080A 網路分析儀頻率升級
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E5080A-265 E5080AU-265 將 E5080A-245 的最高頻率從 4.5 GHz 升級到 6.5 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a
E5080A-295 E5080AU-295 將 E5080A-245 的最高頻率從 4.5 GHz 升級到 9 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a
E5080A-295 E5080AU-296 將 E5080A-265 的最高頻率從 6.5 GHz 升級到 9 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a
E5080A-465 E5080AU-465 將 E5080A-445 的最高頻率從 4.5 GHz 升級到 6.5 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a
E5080A-495 E5080AU-495 將 E5080A-445 的最高頻率從 4.5 GHz 升級到 9 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a
E5080A-495 E5080AU-496 將 E5080A-465 的最高頻率從 6.5 GHz 升級到 9 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.3 小時 n/a

重要訊息:進行埠升級之前,需先經過全面的調整與效能測試。雖然完成調整和效能測試可以驗證選項的功能性,但是不能保證儀器達到所有公佈的規格。唯有執行完整的校驗才能確保分析儀符合指定的規格。請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價。

E5080A 網路分析儀測試埠升級
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E5080A-445 E5080AU-404 將 E5080A-245 從 2 埠升級為 4 埠 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,4.2 小時 n/a
E5080A-465 E5080AU-406 將 E5080A-265 從 2 埠升級為 4 埠 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,4.2 小時 n/a
E5080A-495 E5080AU-409 將 E5080A-295 從 2 埠升級為 4 埠 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,4.2 小時 n/a

重要訊息:進行埠升級之前,需先經過全面的調整與效能測試。雖然完成調整和效能測試可以驗證選項的功能性,但是不能保證儀器達到所有公佈的規格。唯有執行完整的校驗才能確保分析儀符合指定的規格。請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價。

E5080A 網路分析儀硬體升級
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E5080A-1E5 E5080AU-1E5 高穩定性時基 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3.7 小時 n/a
E5080A-017 E5080AU-017 升級為抽取式 SSD 硬體 客戶無法安裝 n/a E5080A-017 是德科技維修服務中心,3.7 小時 n/a
n/a E5080AU-018 抽取式 SSD 的備用 SSD 硬體 客戶無法安裝 n/a E5080A-019 客戶安裝,半小時 n/a

重要訊息:請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價。

2. 軟體升級

E5080A 網路分析儀軟體升級
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E5080A-009 E5080AU-009 頻率偏移模式 - 固定永久授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示
E5080A-010 E5080AU-010 時域分析,固定永久授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示
E5080A-790 E5080AU-790 量測精靈輔助,固定永久授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示
E5080A-009 E5080AT-009 頻率偏移模式,可轉移授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示
E5080A-010 E5080AT-010 時域分析,可轉移授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示
E5080A-790 E5080AT-790 量測精靈輔助,可轉移授權 軟體 授權碼 (*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過 FlexNet 以 e-mail 提供安裝指示

(*1) 如欲進行軟體升級,需取得並安裝授權碼檔案,以啟用該選項。收到購買憑證後,便可上是德科技軟體授權網站啟用授權碼檔案。

3. 韌體升級