您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

[實作方法] USB Type-C 纜線連接器組裝相符性測試

概述

此實作方法(MOI)提供使用 Keysight E5071C ENA 選項 TDR 執行 USB Type-C 纜線連接器和纜線組裝相符性測試的指南。請下載狀態檔以及校驗套件定義檔,以便根據 MOI,快速執行 USB Type-C 纜線連接器和纜線組裝相符性測試。

版本編號

修訂版 01.00

量測參數

  • D+/D- 阻抗
  • D+/D- 傳播延遲
  • D+/D- 信號對內延遲差
  • 差動阻抗
  • [原始纜線] 特性阻抗
  • [原始纜線] 信號對內延遲差
  • [匹配的連接器] 差動阻抗
  • [低速信號] 特性阻抗
  • D+/D- 信號對衰減
  • ILfitatNq、IMR、IXT、IRL、差動至同模轉換
  • 屏蔽有效性
  • 插入損耗
  • 回返損耗
  • Gen2 信號對之間的 NEXT/FEXT
  • D+/D- 和 Gen2 信號對之間的 NEXT/FEXT
  • [原始纜線] 插入損耗
  • [匹配的連接器] 插入損耗
  • [匹配的連接器] 回返損耗
  • [匹配的連接器] Gen2 信號對之間的 NEXT/FEXT
  • [匹配的連接器] D+/D- 和 Gen2 信號對之間的 NEXT/FEXT
  • [匹配的連接器] 差動至同模轉換
  • [低速信號] 串擾、VBUS 迴圈 L/C、耦合係數
Measurement Image

文件及下載

Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

應用手冊 2015-11-24

null PDF 3.57 MB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Type-C Cable High Speed Signal Compliance Tests (Option 4K5) 
 

程式編寫範例 2015-11-24

null ZIP 127 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Type-C Cable Low Speed Signal Compliance Tests (Option 4K5) 
 

程式編寫範例 2015-11-24

null ZIP 1.67 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

應用手冊 2016-01-21

null PDF 2.97 MB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Cable Compliance Tests (Option 4K5) 
 

程式編寫範例 2015-11-24

null ZIP 127 KB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

應用手冊 2016-01-21

null PDF 2.77 MB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Adapter Compliance Tests (Option 4K5) 
 

程式編寫範例 2015-11-24

null ZIP 127 KB
Configuration Files for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool 
Configuration Files to Extract Integrated S-parameters for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool

程式編寫範例 2015-11-24

null ZIP 32 KB
E5071C CalKit Definition File for USB Type-C Cal Standards 
For Calibration Standards.

程式編寫範例 2015-02-06

null ZIP 2 KB