您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4990A 硬體、軟體及韌體升級

1. 硬體升級

E4990A 阻抗分析儀頻率升級選項
產品選項(從) 產品選項(至) 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E4990A-010 E4990A-020 E4990AU-020 從 10 MHz 升級至 20 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-010 E4990A-030 E4990AU-030 從 10 MHz 升級至 30 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-010 E4990A-050 E4990AU-050 從 10 MHz 升級至 50 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-010 E4990A-120 E4990AU-120 從 10 MHz 升級至 120 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-020 E4990A-030 E4990AU-031 從 20 MHz 升級至 30 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-020 E4990A-050 E4990AU-051 從 20 MHz 升級至 50 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-020 E4990A-120 E4990AU-121 從 20 MHz 升級至 120 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-030 E4990A-050 E4990AU-052 從 30 MHz 升級至 50 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-030 E4990A-120 E4990AU-122 從 30 MHz 升級至 120 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a
E4990A-050 E4990A-120 E4990AU-123 從 50 MHz 升級至 120 MHz 硬體 客戶無法安裝 A.01.00 n/a 是德科技維修服務中心 n/a

 

E4990A 阻抗分析儀高穩定性時基升級選項
產品選項 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E4990A-1E5 E4990AU-1E5 高穩定性時基 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心 n/a

2. 軟體升級

E4990A 阻抗分析儀軟體更新
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E4990A-001 E4990AU-001 更快的量測速度,固定永久授權 軟體 授權碼 (*1) A.02.10 n/a 客戶安裝,半小時 透過 email 送出安裝說明

(*1) 欲進行軟體升級,需取得並安裝授權碼檔案,以啟用該選項。收到購買憑證後,便可上是德科技軟體授權網站啟用授權碼檔案。

3. 韌體升級