您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

[實作方法] Ethernet 網路線測試

概述

此部署方法(MOI)文件與狀態檔是使用 Keysight E5071C ENA 選項 TDR 執行乙太網路纜線測試的指南。狀態檔包含符合標準要求的預先配置設定,方便您快速輕鬆地進行 Ethernet 纜線測試。藉由重新呼叫狀態檔,您可輕易設定、量測並執行極限測試,以進行合格或部合格的判斷。

  MOI 版本編號 量測參數 量測圖像
時域量測 頻域量測
100BASE-TX Ethernet 纜線測試 Rev.01.10 差動特性阻抗 • 插入損耗
• 回返損耗
• 近端交互干擾(NEXT)
Measurement Image (100BASE-TX Ethernet Cable)
10GBASE-T Ethernet 纜線測試 Rev.01.00 差動特性阻抗 • 插入損耗
• 回返損耗
• 近端交互干擾(NEXT)
• 多干擾源近端交互干擾(MDNEXT)
• 等位準遠端交互干擾(ELFEXT)
• 多干擾等位準遠端交互干擾(MDELFEXT)
• 最大鏈路延遲
• 鏈路延遲時脈偏差

文件及下載

Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Cable Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

應用手冊 2015-04-07

null PDF 2.12 MB
E5071C-TDR State file for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests (Option 4D5, 4K5) 
 

程式編寫範例 2013-09-24

null ZIP 46 KB
E5071C-TDR State file for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests (Option 440, 445, 460, 465, 480, 485) 
 

程式編寫範例 2013-09-24

null ZIP 36 KB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-T Ethernet Cable Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-T Cable Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

應用手冊 2013-05-21

null PDF 2.13 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-T Ethernet Cable Tests (Option 4D5, 4K5) 
 

程式編寫範例 2013-05-21

null ZIP 52 KB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-T Ethernet Cable Tests (Option 440, 445, 460, 465, 480, 485) 
 

程式編寫範例 2013-05-21

null ZIP 51 KB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

應用手冊 2014-04-21

null PDF 1.71 MB
E5071C-TDR State file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests (Option 4K5) 
 

程式編寫範例 2014-04-21

null ZIP 5.42 MB
VBA project file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests 
 

程式編寫範例 2019-10-02

null ZIP 22 KB