您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

購買阻抗分析儀或 LCR 錶即可免費獲得軟體,或以五折價加購測試夾具

開始日期:2012 年 9 月 1 日   截止日期:2013 年 2 月 28 日

促銷代碼:5.898

適用國家:全球

請把握機會參加此限時促銷優惠方案,即日起至 2013 年 2 月 28 日止,購買阻抗分析儀或 LCR 錶,即可獲得免費的軟體,或以 5 折價加購測試夾具。

這些產品提供同級產品中最佳的準確度和重測穩定度。是德以其數十年的經驗與專業知識打造這套完整的解決方案,內含包羅萬象的測試夾具,是材料、半導體、元件,內電路阻抗量測的最佳選擇。

此促銷方案提供的免費軟體

適用主機 適用軟體
Keysight E4991A 阻抗/材料分析儀、E5061B/E5061BEP 網路分析儀 Keysight E4991A 選項 002 材料量測、Keysight E5061B 選項005 阻抗分析 (適用於 E5061BEP,提供與選項 005 相同的折扣優惠)

此促銷方案提供的 5 折測試夾具

適用主機 適用的測試夾具
Keysight E4980A LCR 錶、Keysight 4285A LCR 錶、Keysight 4294A 阻抗分析儀 16034E/G/H、16047A/D/E、16089A/B/C/D/E、16334A、16451B、16452A、16454A、42941A (註: 16451B、16452A、16454A、42941A 只適用於 4294A)

請把握此促銷方案:

  • 請聯絡是德業務專員並索取促銷代碼 5.898。
  • 您可點選網頁上面「與是德專家對談」連結,以索取 5.898 促銷方案的客製化報價