您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於向量網路分析儀的毫米波頻率擴展

藉由擴展向量網路分析儀的頻率範圍,對毫米波元件進行精確特性分析

Farran Technology 的毫米波解決方案可將向量網路分析儀的頻率範圍擴充到 75 GHz(V 頻段)、90 GHz(E 頻段)、110 GHz(W 頻段)、170 GHz(D 頻段)或 220 GHz(G 頻段)。此外,325 GHz(Y 頻段)解決方案正在開發中。這些頻率擴展器完全相容於 Keysight PNA 和 PNA-X 系列向量網路分析儀,以協助您分析最高頻率、最高性能之毫米波元件的特性。

  • 精確分析毫米波元件的特性

  • 將向量網路分析儀的頻率範圍擴充至毫米波頻段

  • 適用於 V、E、W、D、G 和 Y 頻段的解決方案

  • 完全相容於 Keysight PNA 和 PNA-X

  • 卓越的方向性和動態範圍

  • 如需瞭解更多資訊,是德科技合作夥伴 Farran Technology 將與您聯繫,進一步詳細討論您的需求。

文件及下載

Millimeter-Wave Frequency Extension for Vector Network Analyzers 
Co-branded Solutions Partner brochure with Farran Technology on millimeter-wave frequency extension for vector network analyzers.

型錄 2012-03-29

null PDF 381 KB