您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5072A 硬體、軟體,以及韌體升級

1. 硬體升級

E5072A 網路分析儀數位硬體模組,OS 升級選項
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
N/A E5072AU-040
(適用於序號前置碼為 MY511 至 MY512,SG511 至 SG512 的儀器)
數位硬體模組升級 硬體升級 客戶無法自行安裝的硬體 n/a n/a 是德維修服務中心,3 小時 n/a

關於 E5072A Windows 7

E5072A 網路分析儀硬體升級選項
產品 訂購編號  說明 類型 電子形式交付  升級內容 最低韌體 不相容項目 安裝後需進行調整  安裝者與安裝時間 安裝說明
E5072A-028 E5072AU-028 可拆卸硬碟套件 硬體 客戶可自行安裝 n/a E5072A-019 客戶安裝,半小時 翻修手冊提供安裝指示。
E5072A-1E5 E5072AU-1E5 高穩定性時基 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心,3 小時 n/a
E5072A-285 E5072AU-285 將 E5072A-245 的最高頻率從 4.5 GHz 升級到 8.5 GHz 硬體 客戶無法安裝 n/a n/a 是德科技維修服務中心, 2.5 小時 n/a

重要訊息: E5072A-1E5/285 升級選項需要進行全面的調整和效能測試。雖然完成調整和效能測試可以驗證選項的功能性,但是不能保證儀器達到所有公佈的規格。唯有執行完整的校驗才能確保分析儀符合指定的規格。請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價。

2. 軟體升級

E5072A 網路分析儀軟體升級選項
產品  訂購編號 說明 類型 電子形式交付  升級內容 最低韌體 不相容項目   安裝後需進行調整 安裝者與安裝時間 安裝說明
E5072A-008 E5072AU-008 頻率偏移模式 軟體 授權碼(*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。
E5072A-010 E5072AU-010 時域分析 軟體 授權碼(*1) n/a n/a 客戶安裝,半小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。
E5072A-006 E5072AU-006 無線功率轉換分析 軟體 授權碼(*1) B.02.20 (*2) n/a 客戶安裝,半小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。

  (*1) 如欲進行軟體升級,需取得並安裝授權碼檔案,以啟用該選項。收到購買憑證後,便可上是德科技軟體授權網站啟用授權碼檔案。
  (*2) 需要搭載 Windows 7 的 E5072A。

3. 韌體升級