您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

高速數位應用部署方法(MOI)

概述

每個高速通信標準都建立了一套規範,以確保產品品質。為了驗證產品相容性,您必須根據這類規範對元件進行測試。Keysight E5071C-TDR 和 M937xA PXIe 多埠 VNA 提供一套部署方法(MOI)作為量測過程中的指引,以協助工程師進行各種標準的相符性測試。透過 MOI 和狀態檔,您可使用 E5071C-TDR 和 M937xA PXIe 多埠 VNA 有效地執行相容性測試。

了解詳情:E5071C-TDR 產品細節

了解詳情:M937xA PXIe 多埠 VNA 產品細節

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

E5071C-TDR / M937xA PXIe 多埠 VNA 支援的標準

標配 MOI 和狀態檔 測試解決方案概述
纜線連接器
組件
 
Tx/Rx 阻抗
USB USB 2.0 E5071C 即將登場... 有庫存
USB 3.0 E5071C N/A 有庫存
USB 3.1 E5071C N/A 有庫存
USB Type-C™ E5071C / M937xA / BitifEye N/A 有庫存
HDMI HDMI 1.4b (*4) E5071C N/A 有庫存
HDMI 2.0 (*2) E5071C 有庫存
SATA v3.0 E5071C E5071C 有庫存
DisplayPort v1.2b E5071C N/A 有庫存
v1.3 E5071C N/A 有庫存
Alt 模式 即將登場... N/A 即將登場...
MIPI™ D-PHY v1.1 N/A E5071C 有庫存
M-PHY v3.0 N/A E5071C 有庫存
Ethernet 100BASE-TX E5071C N/A 有庫存
10GBASE-T E5071C N/A 有庫存
10GBASE-KR /
40GBASE-KR4
E5071C (*3) E5071C 有庫存
MHL v2.0 E5071C 即將登場... 有庫存
PCIe® v3.0 E5071C E5071C 有庫存
Thunderbolt  v0.9 N/A 有庫存(*1) 有庫存
BroadR-Reach  v3.2 E5071C N/A 有庫存
SD Card  UHS-II N/A 有庫存(*1) 即將登場...
Cfast  N/A 有庫存(*1) 即將登場...

N/A:規格中未定義。

*1:詳細資訊請洽是德科技業務專員。
*2:HDMI 2.0 使用和 HDMI 1.4b 相同的纜線。
*3:背板互連測試
*4:包含 HDMI Ethernet 網路音頻回傳通道(HEAC)纜線組裝測試。

解決方案合作夥伴

提供使用 E5071C-TDR 執行相容性測試的技術專業知識。

合作夥伴(企業總部) 解決方案簡介
BitifEye(德國) HDMI 纜線測試 / USB 纜線測試
GRL(美國) 利用網路分析儀時域反射技術進行量測
Ghiatek(台灣) -
Litek(台灣) -
UNH-IOL(美國)  -