您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight 33220A 函數/任意波形產生器中,主電源供應器組件的保險絲額定值為何?

主電源供應器提供輸入保險絲 (類型 UL/IEC127,額定值 250VAC H 3.15A),以防止電源供應器電路故障時發生火災。然而,正常操作電源供應器時保險絲不會故障 (「開路」或「燒斷」)。保險絲僅在嚴重負載引起電源供應器電路失效時發生故障。若輸入保險絲故障,更換整個主要電源供應器組件。請注意,儀器的其他故障可能導致電源供應器的故障。

此已取代 2005 年 3 月第二版出版品編號 33220-90012 和 2003 年 2 月第一版出版品編號 33220-90010 所提供的資訊。安捷倫對於造成您的不便向您致歉,並將在新版的維修指南中修正這項錯誤。