您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8663D PSG RF 類比信號產生器升級表

Upgrade Logo現在多數 E8663D PSG 類比信號產生器選項均可用於售後翻新與升級。

硬體升級套件包含安裝說明和所需的配件。安裝後需進行調校效能驗證,確保儀器符合公開發表的規格。

  • 可使用 N7800A 校驗與調校軟體來執行某些效能確認測試。所有調校均須使用 N7800A 校驗與調校軟體。
  • 很多升級服務須將儀器送至是德科技服務中心以安裝升級套件。將儀器和升級套件寄到是德科技服務中心前,請務必先取得安裝服務報價。唯有執行並通過完整的校驗才能確保儀器符合標稱的規格。

下表列出每一種升級服務的安裝說明。安裝說明包含一份清單,其中列出必要的效能驗證測試和調校項目,以及完成升級所需的測試設備和軟體。多數的情況下,儀器需寄送到是德科技服務中心來執行這些項目。

欲進行硬體升級的儀器至少須安裝最低的韌體版本。請上網至 PSG 韌體升級中心免費下載最新的韌體版本。

有些硬體升級服務須事先購買並安裝授權金鑰,然後才能進行升級。收到購買憑證(redemption certificate)後,可在是德科技軟體授權網站取得授權碼檔案。

產品 說明 訂購編號 電子交付 安裝備註 升級內容
 
最小韌體需求 調整所需 其他需求 不相容的裝置 安裝者與估計時間

007

可完整合成連續的類比頻率與進行功率掃描。 E8663DU-007 授權金鑰 ≥ C.05.61 客戶 - 0.5 小時
008 抽取式快閃記憶體(8 GB) E8663DU-008 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.05.61 客戶 - 0.5 小時
1E1 步進衰減器 E8663DU-1E1 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 客戶 - 10.0 小時
1EH 低於 2 GHz 的改良諧波 E8663DU-1EH 適用 授權金鑰 ≥ C.05.61 驗證測試1 客戶 - 0.5 小時
1EU 高輸出功率效能 E8663DU-1EU 授權金鑰 ≥ C.05.61 驗證測試1 客戶 - 0.5 小時
503 - 509 頻率範圍選項 只適用於採購儀器 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
R2C 核心儀器韌體增強 E8663DU-R2C 授權金鑰 ≥ C.06.10 客戶 - 0.5 小時
UNT 可產生 AM、FM、相位調變,以及脈衝調變輸出 E8663DU-UNT 授權金鑰 ≥ C.05.61 客戶 - 0.5 小時
UNW 狹窄脈衝調變 E8663DU-UNW 授權金鑰 ≥ C.05.61 驗證測試1 客戶 - 0.5 小時
UNX 超低相位雜訊效能 E8663DU-UNX 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 客戶 - 2.0 小時
UNY 增強後的超低相位雜訊 E8663DU-UNY 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.06.10 驗證測試1 序號字首5042 序號字首5042 只限公司安裝
2NY 增強的超低相位雜訊 E8663DU-2NY 不適用 ≥ C.06.10 序號字首5042 只限公司安裝
E8663D 配件
產品 說明  訂購編號 電子交付 安裝備註  升級內容
(客戶可安裝) 
 最小韌體需求  調整所需 其他需求  不相容的裝置  安裝者與估計時間 
1CM 機架安裝套件 E8663D-1CM 硬體 1CN, 1CP 客戶 - 1.0 小時
1CN 前方把手套件 E8663D-1CN 硬體 1CM, 1CP 客戶 - 1.0 小時
1CP 機架安裝與前方把手套件 E8663D-1CP 硬體 1CM, 1CN 客戶 - 1.0 小時
ABA 英文文件印刷品 E8663D-ABA 文件 不適用
CD1 內含英文文件檔之 CD 光碟片 E8663D-CD1 光碟 不適用

1.有些硬體升級服務須事先購買並安裝授權金鑰,然後才能進行升級。一旦收到購買憑證,便可在是德軟體授權啟用網站上啟用授權碼。

2.需「加收」原廠校驗費用 (E8663DU-700)

文件及下載

Signal Generator (Signal Source) Upgrade Center 
Information to perform a signal generator upgrade or signal source upgrade.

常見問題 2018-06-19

Signal Generator Firmware Update Center 
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

常見問題 2019-07-19