您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5061B 硬體、軟體和韌體升級

1. 硬體升級

適用於 E5061B 網路分析儀的數位硬體模組和作業系統升級選項
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體版本 不相容 安裝之後是否需要調整 安裝者和安裝時間 安裝注意事項
不適用 E5061BU-040
(適用於序號首碼為 MY491 至 MY493、SG491 至 SG493 的分析儀)
數位硬體模組升級 硬體升級 客戶無法安裝的硬體 不適用 不適用 是德科技服務中心 - 3.0 小時 不適用

關於 E5061B Windows 7

適用於 E5061B 網路分析儀的頻率升級選項
產品選項(待升級) 產品選項(升級至) 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體版本 不相容 安裝之後是否需要調整 安裝者和安裝時間 安裝注意事項
E5061B-215 E5061B-235 E5061BU-035 從 50 Ω 1.5 GHz S 參數升級至 50 Ω 3 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-115 E5061B-135 E5061BU-135 從 50 Ω 1.5 GHz 傳輸/反射升級至 50 Ω 3 GHz 傳輸/反射 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-217 E5061B-237 E5061BU-037 從 75 Ω 1.5 GHz S 參數升級至 75 Ω 3 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-117 E5061B-137 E5061BU-137 從 75 Ω 1.5 GHz 傳輸/反射升級至 75 Ω 3 GHz 傳輸/反射 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用

 

適用於 E5061B 網路分析儀的測試組升級選項
產品選項(待升級) 產品選項(升級至) 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體版本 不相容 安裝之後是否需要調整 安裝者和安裝時間 安裝注意事項
E5061B-115 E5061B-215 E5061BU-215 從 50 Ω 1.5 GHz 傳輸/反射升級至 50 Ω 1.5 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-135 E5061B-235 E5061BU-235 從 50 Ω 3 GHz 傳輸/反射升級至 50 Ω 3 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-117 E5061B-217 E5061BU-217 從 75 Ω 1.5 GHz 傳輸/反射升級至 75 Ω 1.5 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用
E5061B-137 E5061B-237 E5061BU-237 從 75 Ω 3 GHz 傳輸/反射升級至 75 Ω 3 GHz S 參數 硬體 客戶無法安裝 A.02.00 不適用 是德科技服務中心 不適用

 註:選項 115、135、215、235、117、137、217、237 無法升級為選項 3L5,反之亦然。

適用於 E5061B 網路分析儀的其他升級選項
產品 訂購編號 說明 類型  電子形式交付 升級內容 最低韌體版本 不相容 安裝之後是否需要調整 安裝者和安裝時間 安裝注意事項
E5061B-1E5 E5061BU-1E5 高穩定度時基 硬體 客戶無法安裝 不適用 不適用 是德科技服務中心 - 3.0 小時 不適用
不適用 E5061BU-611 適用於 75 Ω 選項的增強過功率保護 硬體 客戶無法安裝 不適用 E5061BU-115/135/215/235/3L5

E5061BU-117/137/217/237 且 Rcv-Check="Enhanced"
是德科技服務中心 - 2.2 小時 不適用
不適用 E5061BU-612 適用於 50 Ω 選項的增強過功率保護 硬體 客戶無法安裝 不適用 E5061BU-117/137/217/237/3L5

E5061BU-115/135/215/235 且 Rcv-Check="Enhanced"
是德科技服務中心 - 2.2 小時 不適用

註:對於 Rcv-check,請參見下文。什麼是增強的超載檢測和電源跳閘功能?

重要訊息:進行上述韌體升級之前,需先經過全面的調整與效能測試。雖然完成調整和效能測試可以驗證選項的功能性,但是不能保證儀器達到所有公佈的規格。唯有執行完整的校驗才能確保分析儀符合指定規格。請索取升級套件報價,以同時獲得升級和校驗服務報價。

2. 軟體升級

E5061B 網路分析儀軟體升級
產品 訂購編號 說明 類型 電子形式交付 升級內容 最低韌體版本 不相容 安裝之後是否需要調整 安裝者和安裝時間 安裝注意事項
E5061B-010 E5006A-1FP 時域分析/故障位置分析 軟體 授權碼(*1) 不適用 不適用 客戶 - 0.5 小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。
E5061B-005 E5007A-1FP 適用於 E5061B-3L5 低頻 - 射頻網路分析儀的阻抗分析 軟體 授權碼(*1) A.02.00 E5061B- 115 / 117 / 135 / 137 / 215 / 217 / 235 / 237 客戶 - 0.5 小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。
E5061B-006 E5061BU-006 無線功率傳輸分析 軟體 授權碼(*1) B.04.10 (*2) E5061B- 115 / 117 / 135 / 137 / 217 / 237 客戶 - 0.5 小時 透過電子郵件發送授權密碼,提供安裝指導。

(*1) 如欲進行軟體升級,需取得並安裝授權碼檔案,以啟用該選項。收到購買憑證後,便可上是德科技軟體授權網站啟用授權碼檔案。
(*2) 需要搭載 Windows 7 的 E5061B。

3. 韌體升級