您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

使用 Keysight N8300A 進行 IEEE 802.11a/b/g/n 製造測試

IEEE 802.11a/b/g/n Manufacturing Test with the Keysight N8300A

關於使用 Keysight N8300A 無線網路測試組進行 IEEE 802.11a/b/g/n WLAN 測試的應用手冊系列 (共 4 部分)。

使用 Keysight N8300A 進行 IEEE 802.11a/b/g/n 製造測試 (第 1 部)
WLAN 製造測試計畫與建置理論簡介

本應用手冊主要說明測試 IEEE 802.11a/b/g/n 格式裝置適用的典型 WLAN 製造測試計畫。文件內容包含測試計畫範例中各項測試階段的背景說明與理論。對於想要暸解製造當中有哪些主要測試的開發及生產工程師而言,本手冊相當實用。每個測試階段均會使用 N8300A 量測及虛擬程式碼,藉以示範如何使用待測裝置 (DUT) 建置測試。閱讀本應用手冊後,工程師應可開始預備建置測試計畫和 N8300A 測試程式碼。

使用 Keysight N8300A 進行 IEEE 802.11a/b/g/n 製造測試 (第 2 部)
運用 SCPI 程式設計建置 WLAN 測試計畫

本應用手冊提供儀器程式標準命令(SCPI) 指令集,並以全系列中第 1 階段裡的虛擬程式碼範例和測試階段為基礎。本文件內容特別適用於想要使用 DUT 透過程式設計方式建置測試的測試及生產工程師。在任何程式設計環境中,皆可輕鬆運用這些範例。

使用 Keysight N8300A 進行 IEEE 802.11a/b/g/n 製造測試 (第 3 部)
WLAN 裝置測試最佳化技術

測試速度受許多變數影響,包括 DUT、測試法,以及測試儀器。全系列中的第 3 部分說明以發揮最佳速度為目標的測試技術、測試法,以及程式設計建議。本文件的目標對象是想要最佳化現有測試,或要暸解哪些最佳實務能讓新測試計畫速度及效率發揮到極致的工程師。

使用 Keysight N8300A 進行 IEEE 802.11a/b/g/n 製造測試 (第 4 部)
如何自 N4010A 移轉至 N8300A 以進行 WLAN 測試

針對如何與現有 Keysight N4010A 無線連線測試組 WLAN 量測舊版相容,本文件提供兩種不同的選擇。工程師可以選擇使用 N8300A 硬體直接替代 N4010A,並且重複使用現有的測試軟體。而若工程師想要從 N4010A 驅動程式 API 移轉至 SCPI,也可以依照本應用手冊的指引進行