您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXB 基頻產生器及通道模擬器

Upgrade Logo

大多數的 N5106A PXB 基頻產生器和通道模擬器均提供售後升級選項, 包含硬體量測專屬軟體升級選項。 許多專屬量測軟體僅限用於特定應用,且需要額外的硬體選項。

硬體升級套件包含安裝說明和所需的配件,另外還提供調校效能驗證服務,確保儀器符合標稱的規格。

  • 可使用 N7800A 校驗與調校軟體來執行某些效能驗證測試。 所有調校均須使用 Agilent N7800A 校驗與調校軟體。
  • 很多升級服務須將儀器送至是德服務中心以安裝升級套件。 將儀器和升級套件寄到是德服務中心前,請務必先取得安裝服務報價。 唯有執行並通過完整的校驗才能確保儀器符合標稱的規格。

下表提供每種升級的安裝說明。 安裝說明提供一份清單,其中列出必要的效能驗證測試和調校項目,以及完成升級所需的測試設備和軟體。 多數的情況下,儀器需寄送到是德服務中心來執行上述項目。

欲進行硬體升級的儀器至少須安裝最低韌體版本。 請上網至 PXB 韌體升級中心免費下載最新的韌體版本。

有些硬體升級必須事先購買並安裝授權碼,然後才能進行升級。一旦收到購買憑證,便可在是德軟體授權贖回網站上啟用授權碼。

選項 訂購型號 品名 安裝說明 升級內容 最低韌體 調校要求 額外需求 不相容項目 安裝者 - 預估時間
031 N5106AK-031 1 份 DSP 模組授權 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,半小時
032 N5106AK-032 1 張基頻卡 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 031 客戶安裝,1 小時
034 N5106AK-034 2 個 I/O埠 – 在 1 片 I/O 卡上提供 2 個類比 I/Q 輸出與 2 個數位 I/O 埠 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,1 小時
169 N5106AK-169 採 4x4 和 2x8 配置的交錯式衰減器 軟體、授權碼 ≥ 1.9.0
(2012 年 6 月)
客戶安裝,半小時
181 N5106AK-181 USB 鍵盤、滑鼠和 DVD 光碟機 客戶安裝,半小時
1CP N5106A-1CP 安裝機架與前把手套件 軟體、授權碼 客戶安裝,半小時
1CR N5106A-1CR 機架滑軌套件 軟體、授權碼 客戶安裝,半小時
8FP N5106AK-8FP 連接至 Agilent E5515C (8960) 軟體、授權碼 ≥ 1.5.3 QFP 客戶安裝,半小時
EFP N5106AK-EFP 基頻產生 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,半小時
FFP N5106AK-FFP 信號擷取 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,半小時
JFP N5106AK-JFP 已校驗的 AWGN 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,半小時
QFP N5106AK-QFP 利用 SISO 通道模組進行信號衰減 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 客戶安裝,半小時
R2C N5106AK-R2C 目前核心儀器的修訂功能 軟體、授權碼 ≥ 1.9.0
(2012 年 6 月)
客戶安裝,半小時
RFP N5106AK-RFP 軟體增強功能 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 QFP 客戶安裝,半小時
TFP N5106AK-TFP 行動 WiMAX™ MIMO 通道模型 軟體、授權碼 ≥ 1.0.108 QFP 客戶安裝,半小時

 

文件及下載

Signal Generator Firmware Update Center 
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

常見問題 2019-07-19