您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8257D PSG 類比信號產生器升級表

Upgrade Logo

現在多數 E8257D PSG 類比信號產生器選項均可用於售後翻新與升級。

硬體升級套件包含安裝說明和所需的配件。安裝後需進行調校效能驗證,確保儀器符合公開發表的規格。

  • 可使用 N7800A 校驗與調校軟體來執行某些效能確認測試。所有調校均須使用 N7800A 校驗與調校軟體。
  • 很多升級服務須將儀器送至安捷倫服務中心以安裝升級套件。將儀器和升級套件寄到安捷倫服務中心前,請務必先取得安裝服務報價。唯有執行並通過完整的校驗才能確保儀器符合標稱的規格。

下表列出每一種升級服務的安裝說明。安裝說明包含一份清單,其中列出必要的效能驗證測試和調校項目,以及完成升級所需的測試設備和軟體。多數的情況下,儀器需寄送到安捷倫服務中心來執行這些項目。

欲進行硬體升級的儀器至少須安裝最低的韌體版本。請上網至 PSG 韌體升級中心免費下載最新的韌體版本。

有些硬體升級服務須事先購買並安裝授權金鑰,然後才能進行升級。收到購買憑證(redemption certificate)後,可在安捷倫軟體授權網站取得授權碼檔案。

產品 說明 訂購編號 電子交付 安裝備註 升級內容
(客戶可安裝)
最小韌體需求 調整所需 其他需求 不相容的裝置 安裝者與估計時間
007 可完整合成連續的類比頻率與進行功率掃描。 E8257DK-007 授權金鑰 ≥ C.04.01 客戶 - 0.5 小時
008 抽取式快閃記憶體(8 GB) E8257DK-008 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.05.31 序號字首≥ 4928 序號字首< 4928 客戶 - 0.5 小時
1E1 步進衰減器 E8257DK-1E1 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 序號字首< 5042 序號字首≥ 5042 客戶 - 10.0 小時
1EA 提供最高至 67 GHz 的更高輸出功率效能。 E8257DK-1EA 授權金鑰 ≥ C.04.01 序號字首< 4928 序號字首≥ 4928 客戶 - 0.5 小時
1ED 以精確的 N (f) RF 輸出接頭 E8257DK-1ED 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 選項 520,521 532-567 客戶 - 1.0 小時
1EH 為 10 MHz 到 2 GHz 的載波頻率,提供改良的諧波失真效能 E8257DK-1EH 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 序號字首< 4928 1EU 客戶 - 2.0 小時
2EH 為 10 MHz 到 2 GHz 的載波頻率,提供改良的諧波失真效能 E8257DK-2EH 授權金鑰 ≥ C.05.31 1EU, 序號字首≥ 4928 客戶 - 0.5 小時
1EU 高輸出功率效能 E8257DK-1EU 授權金鑰 ≥ C.05.31 序號字首≥ 4928 客戶 - 0.5 小時
2EU 高輸出功率效能 E8257DK-2EU 不適用 ≥ C.05.31 序號字首< 49282 1EA, HAR 只限公司安裝
3EU 高輸出功率效能 E8257DK-3EU 不適用 ≥ C.05.31 1EA, 序號字首< 49282 HAR 只限公司安裝
520-567 頻率範圍選項 只適用於採購儀器 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
R2C 核心儀器韌體增強 E8257DK-R2C 授權金鑰 ≥ C.06.10 客戶 - 0.5 小時
UNX 超低相位雜訊效能 E8257DK-UNX 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 客戶 - 2.0 小時
UNT 可產生 AM、FM、相位調變,以及脈衝調變輸出 E8257DK-UNT 授權金鑰 ≥ C.04.01 客戶 - 0.5 小時  
UNU 脈衝調變 E8257DK-UNU 授權金鑰 ≥ C.04.01 UNW 客戶 - 0.5 小時
UNW 狹窄脈衝調變 E8257DK-UNW 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.04.01 驗證測試1 序號字首< 4928 1EU 客戶 - 4.0 小時
2NW 狹窄脈衝調變 E8257DK-2NW 授權金鑰 ≥ C.05.31 1EU 或序號字首≥ 4928 客戶 - 0.5 小時
UNY 增強超低相位雜訊 E8257DK-UNY 適用 硬體、授權金鑰 ≥ C.06.10 驗證測試1 序號字首≥ 5042 H42 只限維修中心安裝
2NY 增強超低相位雜訊 E8257DK-2NY 不適用 ≥ C.06.10 序號字首 = 49282 H42 只限公司安裝
E8257D 配件
產品 說明 訂購編號 電子交付 安裝備註 升級內容
(客戶可安裝)
最小韌體需求 調整所需 其他需求 不相容的裝置 安裝者與估計時間
1CM 機架安裝套件 E8257D-1CM 硬體 1CN, 1CP 客戶 - 1.0 小時
1CN 前方把手套件 E8257D-1CN 硬體 1CM, 1CP 客戶 - 1.0 小時
1CP 機架安裝與前方把手套件 E8257D-1CP 硬體 1CM, 1CN 客戶 - 1.0 小時
ABA 英文文件印刷品 E8257D-ABA 文件 不適用
CD1 內含英文文件檔之 CD 光碟片 E8257D-CD1 光碟 不適用

1. 有些硬體升級服務須事先購買並安裝授權金鑰,然後才能進行升級。一旦收到購買憑證,便可在安捷倫軟體授權啟用網站上啟用授權碼。

2. 需「加收」原廠校驗費用 (E8663DU-700)

文件及下載

Signal Generator (Signal Source) Upgrade Center 
Information to perform a signal generator upgrade or signal source upgrade.

常見問題 2018-06-19

Signal Generator Firmware Update Center 
Download signal generator firmware, release notes, upgrade guide and FAQs.

常見問題 2019-07-19