您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是否可在 ENA 中關閉或開啟 Windows 的自動登錄功能?

(支援的型號以粗體字表示: E5071C E5072A E5070B/71B E5070A/71A E5061A/62A E5061B)

有, 為了在無域系统中關閉或開啟Windows 的自動登錄功能,請執行以下步驟:

[E5071C, E5072A, E5061B]

  1. 打開 Windows 控制台中的使用者帳戶
  2. 點擊更改使用者登錄方式
  3. 取消使用歡迎螢幕勾選框的勾選

[E5070B/71B, E5061A/62A]

  1. 打開 Windows 控制台中的使用者帳號
  2. 勾掉要使用本機,使用者必須输入名稱和密碼勾選框
  3. 點擊進階標籤
  4. 勾掉使用者在登錄系統前必須按 Ctrl + Alt + Delete 勾選框

請注意:在開啟自動登錄功能之前,必須移除 ENA。出廠時,ENA 不屬於任何域。如果 ENA 的配置改變並且屬於某個域,那麼每次開啟時都需要輸入使用者帳號和密碼。這是 Windows 安全要求。有鑒於此,如果將 ENA 分配给某個域,就不會出現更改使用者登入/登出勾選框,使用者也無法藉由按 Ctrl + Alt + Delete 鍵來登錄系統。