您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

「ECal 信賴度檢查(Confidence Check)」和網路分析儀的「系統驗證」測試有什麼不同?

ECal 信賴度檢查(Confidence Check):

ECal 信賴度檢查(Confidence Check) 可針對使用機械式校驗套件或 ECal 模組執行之校驗,檢查其準確度。它不是一種驗證分析儀性能表現的方法。

ECal 信賴度檢查可讓使用者量測 ECal 模組內的一個已知阻抗狀態,這個已知的阻抗狀態稱為「信賴狀態(confidence state)」。信賴狀態會與儲存在 ECal 模組中的原廠量測資料進行比較。分析儀會同時顯示信賴狀態資料(當作動態資料軌跡)以及 ECal 中的原廠量測資料(當作記憶軌跡)。

為了讓 ECal 信賴測試正確執行,ECal 模組的測試連接埠必須不經過轉接器直接連接到校驗參考平面。假如兩個軌跡(動態軌跡和靜態記憶軌跡)呈現出過大的偏差,這可能表示:

  • 測試連接埠的連接處有鬆脫、髒污或損壞的情形
  • 測試連接埠纜線不良或損壞
  • ECal 模組超出誤差容許範圍
  • ECal 模組的連接器損壞

假如 ECal 信賴度檢查呈現出不一致的資料,那就必須仔細檢查纜線和連接器,必要時應清潔並量測包括 ECal 模組在內的每個連接器。接著重複執行校驗和 ECal 信賴測試。如果 ECal 信賴度檢查的測試結果還是有疑慮,這表示有儀器不良、ECal 不良、連接器損壞等可能。請嘗試挑出不良原因並將損壞的品項送回是德進行分析與維修。

此外,是德並未針對 ECal 信賴度檢查提供規格界限值,或是以參數的方式定義「過大的偏差」。假設所有纜線和連接器都已經檢查過,在對 ECal 信賴測試的結果進行判定時,是否有「過大的偏差」會交由使用者自行定義。

是德建議使用者在收到新的 ECal 模組時就執行信賴度檢查,同時儲存量測結果當作基準,以作為未來的參考。我們建議定期再次執行 ECal 信賴度檢查,並且將測試結果與基準資料進行比對。

ECal 信賴度檢查應該在較窄的中頻 (IF)頻寬設定(1KHz 或更低)中執行,以將軌跡雜訊效應降至最低,並提昇測試結果的重複性。

系統驗證

系統驗證 (System verification)測試提供網路分析儀使用者一種驗證網路分析儀的方法。網路分析儀的量測「系統」包括分析儀、校驗套件、測試纜線以及任何必要之轉接器。系統驗證需要用到分析儀的使用者校驗(透過機械式校驗套件或 ECal)以及系統驗證套件。系統驗證靠的是量測(在校驗標準之外)已知的元件。針對驗證套件元件(標準)的大小與相位響應會進行適當之特性分析,而固有不確定性是依據待測分析儀來定義。驗證套件包含了精密空氣管線(airline)、不匹配空氣管線以及精密固定式衰減器。在出貨時,可追溯量測資料會隨著每一個驗證套件一起寄送,而驗證套件可以交由是德進行重新認證。

系統驗證公用程式用來確認網路分析儀系統是否正常運作的方式,是藉由自動量測每個驗證元件全部四個 S 參數的大小與相位,並且將量測值與下列項目進行比較來進行:

  • 由驗證磁碟 / USB 隨身碟上的檔案所取得之原廠量測資料
  • 依據量測不確定性所決定的容許界線(limit line)

透過分析儀韌體中的嵌入式公用程式,Keysight PNA、PNA-L、PNA-C和PNA-X、E5071C ENA以及「舊型」分析儀(8753、8719、8720 和 8722)系列網路分析儀可支援系統驗證。

Keysight E5070A/71A/70B/71B/72A ENA、E5061A/62A、E5061B 和「舊型」871x 系列分析儀不支援系統驗證。針對這些分析儀有一個執行系統驗證的替代方法,就是在利用ECal模組執行完校驗之後去量測機械式開路、短路以及標準負載的響應。這種方法可以提供使用者一種「系統信賴度」檢查,不過信賴度會比正規的系統驗證低許多。