您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技儀器驅動程式

現在,幾乎所有儀器都支援通過 PC 進行遠端控制。這通常可以通過從您的開發環境向儀器發送 ASCII SCPI(可程控儀器的標準指令)指令來實現。雖然每個儀器的指令通常都有完整的文件教學,但理解所有指令如何交互作用仍然是一項非常艱鉅的任務,尤其是在大型測試系統中。

儀器驅動程式提供更高階的介面,以協助您更容易瞭解儀器一些更為抽象的層面。此外,儀器驅動程式還提供一個共同的框架,讓測試工程師能迅速且有效率地轉換使用不同的儀器,無需一切從頭學起。

 

儀器驅動程式
IVI Logo


下載 IVI 驅動程式

IVI 網站論壇 

 

LabVIEW 驅動程式

 

下載 LabVIEW 驅動程式

The MathWorks Logo


下載 MATLAB 驅動程式

 

傳統/過時的儀器驅動程式


VXIplug&play Logo

下載 VXI 隨插即用驅動程式

SCPI Logo下載 D-SCPI 驅動程式

SCPI Logo

下載 I-SCPI 驅動程式

VEE Logo

下載 VEE Panel 驅動程式

 

MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。