您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight 8903A、8903B和8903E之間的差異為何?

Agilent 8903B是Agilent 8903A的替代產品。以下列出Agilent 8903B的不同處:

  1. 分析儀具有真實的平衡式輸入。
  2. 面板可切換式偵測器,rms-平均。
  3. 準峰值偵測器,可利用特殊功能存取。
  4. 分析儀的雜訊較低。
  5. 可切換的阻抗,50-600歐姆,透過特殊功能存取。
  6. 電壓量測輸出到600歐姆的阻抗,單位是dBm。
  7. 6的功能表提供兩個帶通濾波器的選擇(8903A具有選項010和051)。

8903E是儀器的分析儀部份;不含信號源。它擁有與8903B的分析儀部份相同的規格。因為沒有信號源,所以無法執行信號雜訊比量測;它有一個特殊的 "notch-lock" 功能,可以執行SINAD和失真量測。

詳細的資訊,請參考濾波器選項。8903B和8903E使用相同的濾波器選項:

(c) Copyright Agilent Technologies 1997, 2000 All Rights Reserved.

本資訊得加以修改,恕不另行通知,且不提供任何保證。安捷倫科技對於使用本資料所造成的任何直接、間接、特殊、偶發或必然之損壞,一概不負責任。

相關連結