Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Пробник на выбор в стандартной комплектации!

Пробник на ваш выбор будет включен в стандартный комплект поставки при покупке любой модели осциллографа серии InfiniiVision 3000T с пакетом опций DSOXT3APPBNDL.

Начало акции: 1 марта 2018 Окончание: 30 ноября, 2018
Код акции: 6.025
Акция проводится во всем миреДобавьте в комплект поставки бесплатный пробник на выбор

 

Осциллографы InfiniiVision серии X помогут выполнить работу по отладке устройств гораздо быстрее. Они отличаются самой высокой скоростью обновления сигналов на экране, что позволяет выявлять редкие аномалии сигнала, интуитивно понятный интерфейс пользователя упрощает проведение измерений, а широкий набор измерительных приложений и опций позволит решить любую измерительную задачу.

Воспользуйтесь новым специальным предложением Keysight! Выберите нужный вам пробник, и он будет бесплатно включен в стандартную комплектацию поставки при покупке осциллографа серии InfiniiVision 3000T с пакетом опций! С надежным осциллографическим пробником выполнять точные измерения будет еще проще.

Выберите один из указанных ниже пробников при покупке осциллографа InfiniiVision серии 3000T серии X И пакета опций DSOXT3APPBNDL.

 

N2796A

Пробник Keysight N2796A представляет собой недорогой активный
несимметричный пробник с полосой пропускания 2 ГГц, который
может использоваться для широкого круга измерительных задач.
Активные пробники имеют более плоскую частотную характеристику
и более узкий диапазон входных напряжений, чем пассивные пробники,
что обеспечивает наиболее точные измерения и отображение сигнала
даже в случае низкоскоростных сигналов.
 

N2818A

Пробник Keysight N2818A - это дифференциальный пробник с полосой 
пропускания 200 МГц. Дифференциальные пробники прекрасно 
подходят для измерения сигналов мощных устройств, сигналов 
в шинах системы электрооборудования автомобиля, 
а также при проектировании цифровых схем.

N2820A

Пробник Keysight N2820A - это двухканальный высокочувствительный
пробник постоянного и переменного тока, который может
подключаться сразу к двум осциллографическим каналам,
что обеспечивает возможность одновременного отображения
сигналов с большим и малым коэффициентом вертикального
отклонения и позволяет получить широкий динамический диапазон
измерений — от 50 мкА до 5А. Идеально подходит для захвата и анализа
слабого тока в тестируемой схеме.

N7020A

Пробник шин электропитания N7020A с полосой пропускания 2 ГГц
используется для оценки целостности питания при измерении
шумов, пульсаций и переходных процессов в шинах
электропитания постоянного тока, для которых требуется высокая —
порядка милливольт — чувствительность. Благодаря коэффициенту
ослабления 1:1 и диапазону смещения пробника ± 24 В,
этот уникальный пробник позволит повысить точность и повторяемость измерений. 


 Чтобы воспользоваться специальным предложением, свяжитесь с авторизованным дистрибьютором Keysight: www.keysight.com/find/partner