Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Комплексное решение по предоставлению услуг калибровки/поверки

Комплексное решение по предоставлению услуг калибровкиПолучить наилучший результат — это просто при использовании комплексных услуг по калибровке и поверке

При использовании измерительного оборудования главным условием успеха является уверенность в результатах измерений. Комплексное решение Keysight по предоставлению услуг калибровки/поверки является самым удобным способом, гарантирующим высокую точность, работоспособность и надежность всего парка вашего испытательного оборудования.

  • Доверьте нам калибровку и поверку всех ваших измерительных приборов — вне зависимости от их производителя
  • Наши специалисты помогут вам на любой стадии жизненного цикла вашего измерительного оборудования: планирование, интеграция в систему, использование и вывод из эксплуатации

Документы и файлы для загрузки

The Six Axes Of Calibration - Application Note 
To help demonstrate the variances in the deliverables and value of calibration due to lack of regulation. They have been split into 6 axes. This document discusses each of these axes.

Руководство по применению 2015-06-04

Keysight Calibration. Get Better Results - Flyer 
Keysight Services help you improve operational performance, reduce complexity, and lower costs as this case study about an aerospace defense contractor illustrates.

Брошюра 2016-05-25

null PDF 280 KB
Getting the Calibration You Need - Application Note 
Calibration is the process of measuring the actual performance of an IUT using lab instruments that have significantly better performance than the IUT. Selecting the right calibration provider is key.

Руководство по применению 2015-04-24

Using Calibration to Optimize Performance in Crucial Measurements - Article Reprint 
This Article Reprint covers two goals: help you ensure that you get the calibration you expect (and deserve), and help you improve effective measurement performance through innovative use of calibration

Статья 2015-10-01

null PDF 253 KB
Services Standards Lab Calibration - Brochure 
Standards Lab Calibration is when we compare your device or instrument to either a primary standard or a reference that has been directly calibrated by a national metrology institute.(NMI).

Брошюра 2016-02-29

null PDF 839 KB
Business Considerations of Equipment Refresh in a Calibration Laboratory - White Paper 
Calibration laboratories operate in a world of constant change, and this is never more evident than in the products that are requested to be calibrated.

Руководство по применению 2015-04-21

Phase Noise, Amplitude and TOI Measurement Errors - Article Reprint 
This article uses three key measurements to illustrate the need to periodically compare the performance of your instrument with the equipment's original data sheet specifications.

Статья 2015-06-11

null PDF 675 KB
Standards Lab Calibration - Technical Overview 
Keysight has expanded its Standards Lab Calibration offerings to include numerous new capabilities. Learn about our new capabilities, including: optical, physical, dimensional, and many more!

Обзор технических характеристик 2016-10-05

Managing Your Test Equipment’s Total Cost of Ownership - Brochure 
It’s not just fast repairs or calibration stickers. When you work with Keysight calibration and repair services, it’s a partnership.

Брошюра 2015-03-12

null PDF 618 KB
Thales Nederland Reaps the Benefits of Keysight Onsite Calibration - Case Study 
Thales Nederland experienced product shipment delays and cost overruns due to long turn around times for calibration. Keysight solved their challenge with the solution of Onsite Calibration.

Пример реального применения 2015-04-21

null PDF 50 KB
The Calibration Game 
Follow the path or complete accuracy, traceability and compliance with Keysight’s One-Stop Calibration Services.

Брошюра 2017-03-01

null PDF 2.54 MB