Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

[VBA Sample Program] ENA Mixer Measurement Wizard VBA

Overview

This sample program assists setting measurement conditions for mixer tests.

Revision Number

Rev.01.21 (for E5071C)
Rev.01.10 (for E5070B/71B)

Supported functions

  • Conversion Loss and Group Delay (ENA Opt 008 FOM is required)
  • Gain Compression Measurement (CV / Swept)
  • Return Loss Measurement
  • Calibration Assist (Power Meter Cal, Scalar Mixer Cal, Vector Mixer Cal)
VBA Image
ENA Mixer Wizard 1
ENA Mixer Wizard 2
ENA Mixer Wizard 3

Документы и файлы для загрузки

EnaMixerWizard_0121.vba 

Образец работы по программированию 2014-11-05

null FILE 795 KB
Manual_EnaMixerWizard_0121.pdf 

Руководство пользователя 2014-11-05

null PDF 435 KB
EnaMixerWizard_0110.vba 

Образец работы по программированию 2008-10-10

null FILE 406 KB
Manual_EnaMixerWizard_0110.pdf 

Руководство пользователя 2008-10-10

null PDF 380 KB