이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

믹서 노이즈 피겨 테스트(NF) 동안 사용자 교정 후에 NF와 게인이 0과 같지 않은 이유는 무엇입니까?

믹서의 입/출력 주파수는 다릅니다. 이러한 사실 때문에 NF와 게인은 사용자 교정 후에도 0이 되지 않습니다. DUT의 노이즈 피겨는 다음 방정식으로 교정됩니다.

F1 = Fsys - (F2 - 1)/G1

참고

F1 : DUT의 노이즈 피겨
F2 : NF 분석기의 노이즈 피겨
Fsys : DUT 및 NF 분석기의 노이즈 피겨 조합
G1 : DUT의 게인

분석기의 NF인 F2를 측정하여 후속 DUT 측정에서 F2를 제거하는 것이 이 교정의 목적입니다.

NF 분석기의 입력 주파수는 믹서의 IF 주파수이기 때문에 교정 중에 IF 주파수에서 ENR 값을 사용합니다. 하지만 교정 이후에 NF 분석기는 ENR 값을 주파수에서 RF 주파수로 전환합니다.

IF 주파수 및 RF 주파수에서 ENR 값의 차이 뿐만 아니라 고유 측정 불확실성의 합계도 교정 후에 표시됩니다.

측정 불확실성은 매우 클 수 있습니다. 이는 교정 직후 MIXER/DUT를 삽입하기 전에는 디바이스 게인 및 노이즈 피겨 둘 다 0이므로 높은 불확실성이 생길 수 있기 때문입니다.

IF 주파수 및 RF 주파수에서 ENG 값이 동일할 경우 NF 및 게인이 0으로 표시되는지 유의하십시오.

주파수 변환 디바이스의 NF 분석에 대한 추가 세부사항은 어플리케이션 노트 1487 "애질런트 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기를 통한 주파수 변환 디바이스의 노이즈 피겨 측정"을 검토하십시오.

교정 후 NF의 불확실성에 대한 추가 세부사항은 어플리케이션 노트 1484 "교정 후 0이 아닌 노이즈 피겨"를 검토하십시오.

애질런트테크놀로지스는 또한 웹 기반 NF 불확실성 계산기를 제공하며 이 계산기는 NFA 불확실성 계산기에서 사용할 수 있습니다