이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무료 프로브를 받으세요! 프로모션 #6.025

InfiniiVision 3000T, 4000 또는 6000 X-시리즈 오실로스코프와 어플리케이션 번들을 함께 구매하면서 무료로 받을 프로브를 선택하십시오.

시작일: 2018년 3월 1일     종료일: 2018년 8월 31일
프로모션 코드: 6.025
프로모션 실시 지역: 전세계

Pick Your Probe for FreeInfiniiVision X-시리즈 오실로스코프는 보다 간편하고 빠르게 작업을 완료하도록 돕기 위한 것입니다. 업계 최고의 업데이트 속도는 더 빠르게 문제를 확인하도록 도와주고, 우수한 반응성과 직관적인 GUI는 작동을 간단하게 해주며, 키사이트의 방대한 어플리케이션 패키지는 문제를 쉽게 해결하도록 돕습니다.

그리고 이제 키사이트의 독특한 프로빙 솔루션을 완전히 무료로 받으실 수 있습니다! 이들 인기 있는 프로브는 더욱 정확하게 측정할 수 있도록 만들어졌습니다. 대상 제품을 구매하고 이들 액티브 프로브 중 하나를 활용하여 설계 콤포넌트에 대한 더 깊은 통찰력을 확보하십시오. 무료 프로브를 받으세요!

한시적 기간 동안 새로운 3000T, 4000 또는 6000 X-시리즈 오실로스코프와 대상 어플리케이션 번들을 함께 구매하면 다음 프로브 중 하나를 선택해서 무료로 받으실 수 있습니다.

N2796A N2796A는 2GHz 대역폭의 범용 싱글 엔드 액티브 프로브입니다. 액티브 프로브는 패시브 프로브보다 더 평탄한 주파수 응답과 낮은 부하를 가지고 있어서 느린 파형에서도 신호의 보다 정확한 재현을 얻을 수 있습니다.
N2818A N2818A는 200MHz 대역폭의 범용 차동 액티브 프로브입니다. 차동 프로브는 오늘날의 전력, 차량 버스 및 고속 디지털 시스템 설계에 필요한 뛰어난 측정을 제공합니다.
N2820A N2820A 2채널 AC/DC 전류 프로브는 2개의 오실로스코프 채널을 연결하여 50uA~5A의 더 넓은 동적 범위 측정을 위해 낮은 이득 및 높은 이득 동시 보기를 제공합니다. DUT의 낮은 레벨 전류를 캡처하고 분석하는 데 이상적입니다.
N7020A N7020A 2GHz 파워 레일 프로브는 대규모 DC 오프셋에 대해 mV 민감도로 전력 무결성을 측정하는 사용자를 위한 것입니다.
1:1 감쇠율과 +/-24V 오프셋의 이 독특한 프로브는 오실로스코프에서는 절대 볼 수 없었던 측정 통찰력을 제공합니다.
 

본 행사 이용 방법:

  • 자세한 정보를 알아보거나 제품을 주문하려면 키사이트 공식 파트너에 문의하십시오.
    www.keysight.com/find/partner

문서자료 및 다운로드

무료 프로브를 받으세요! 프로모션 플라이어 - 프로모션 플라이어(영어)  
대상 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프와 어플리케이션 번들을 함께 구매하는 고객은 무료 프로브(N2796A, N2818A, N2820A 또는 N7020A)를 선택할 수 있습니다.

판촉 자료 2018-08-31

null PDF 315 KB