이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Big5 벤치 플러스 프로모션: 견고한 IP67 산업용 핸드형 디지털 멀티미터를 무료로 드립니다.

해당되는 키사이트 벤치 테스트 계측기를 구매한 다음, 눈앞의 작업에 집중하면서 생산성과 효율성, 안전성을 유지할 수 있도록 설계된 튼튼한 U1282A를 청구하십시오.

시작일: 2017년 10월 1일
종료일: 2018년 3월 31일
프로모션 코드: 6.023
실시 지역: 중국, 홍콩 및 대만을 제외한 전 세계

무료로 제공되는 키사이트 U1282A 산업용 핸드형 디지털 멀티미터는 이동 중 측정을 위한 듬직한 동반자입니다. 이 디지털 멀티미터는 IP67 인증(방수 및 방진)을 받았고 10ft 낙하를 견디며 최대 800시간의 긴 배터리 수명을 보유하고 있습니다.

한시적으로, 키사이트 Big5 벤치 플러스 테스트 계측기를 구매하는 고객들에게 U1282A(미화 500달러 상당)를 무료로 드립니다. 상세한 약관은 프로모션 플라이어를 참조하십시오.
 
대상 키사이트 제품:

Big5 벤치 제품군 프로모션
제품
제품 설명

Big5 벤치 플러스 1: 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템(MPS) 및 DC 전력 분석기
작고 유연하며 빠른 DC 전력으로 ATE를 촉진합니다.

N6700 시리즈 데이터시트 다운로드
N6705C 데이터시트 다운로드

N6700B    

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 400W

N6700C

N6701A

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 600W

N6701C

N6702A

로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임, 1200 W

N6702C

N6705B

DC 전력 분석기, 600W

N6705C

Big5 벤치 플러스 2: 프로그래밍 가능한 DC 전원 공급기
수동 테스트 또는 자동 시퀀스 중에 안전하고 조용하게 설계에 동력을 공급하십시오.

E36100 시리즈 데이터시트 다운로드
E36300 시리즈 데이터시트 다운로드

E36102A 단일 출력 DC 전력 분석기, 6 V, 5 A, 30 W
E36103A 단일 출력 DC 전력 분석기, 20 V, 2 A, 40 W
E36104A 단일 출력 DC 전력 분석기, 35 V, 1 A, 35 W
E36105A 단일 출력 DC 전력 분석기, 60 V, 0.6 A, 36 W
E36106A 단일 출력 DC 전력 분석기, 100 V, 0.4 A, 40 W
NEW! E36311A 삼중 출력 DC 전원 공급기: 6 V, 5 A 및 ±25 V, 1 A, 80 W
NEW! E36312A 삼중 출력 DC 전원 공급기: 6 V, 5 A 및 2 x 25 V, 1 A, 80 W
NEW! E36313A 삼중 출력 DC 전원 공급기: 6 V, 10 A 및 2 x 25 V, 2 A, 160 W

Big5 벤치 플러스 3: DAQ/데이터 로거 스위치 장치
더 짧은 시간에 더 많은 측정 가능성을 창출합니다.

기술 개요 다운로드

34970A DAQ/데이터 로거 스위치 장치, GPIB & RS-232 커넥티비티
34972A LXI DAQ/데이터 로거 스위치 장치, LAN & USB 커넥티비티

Big5 벤치 플러스 4: Trueform 파형 발생기
가장 낮은 지터, 고조파 및 비고조파 왜곡을 위한 독점적 기술
ECN2015 Impact Awards 및 EDN 2015 Best in Design & Test Award 최종 후보.

데이터시트 다운로드

33611A 파형 발생기, 80MHz, 1채널
33612A 파형 발생기, 80MHz, 2채널
33621A 파형 발생기, 120MHz, 1채널
33622A 파형 발생기, 120MHz, 2채널

Big5 벤치 플러스 5: B2900 정밀 SMU/저노이즈 파워 소스/피코 전류계/전위계
민감한 낮은 레벨 측정에 이상적. B2987A는 EDN 2015 Best in Design & Test Award 최종 후보입니다.

정밀 SMU 데이터시트 다운로드
저노이즈 파워 소스 데이터시트 다운로드
피코 전류계/전위계 데이터시트 다운로드

B2901A 정밀 소스/측정 장치, 100fA, 1채널
B2902A 정밀 소스/측정 장치, 100fA, 2채널
B2911A 정밀 소스/측정 장치, 10fA, 1채널
B2912A 정밀 소스/측정 장치, 10fA, 2채널
B2961A 저노이즈 파워 소스, 10fA/100nV 분해능, 1채널
B2962A 저노이즈 파워 소스, 10fA/100nV 분해능, 2채널
B2981A 펨토/피코 전류계, 0.01fA
B2983A 펨토/피코 전류계, 0.01fA, 배터리 옵션 이용 가능
B2985A 전위계/고저항 미터, 0.01fA
B2987A 전위계/고저항 미터, 0.01fA, 배터리 옵션 이용 가능

프로모션 이용 방법

 참고: 2017년 4월 1일부터 2017년 9월 30일 사이에 대상 벤치 또는 전원 공급기 제품을 구매하면 www.keysight.com/find/BIG5BenchClaim  링크에서 핸드형 DMM을 무료로 드립니다. 이 청구 양식은 2017년 12월 31일까지 사용할 수 있습니다.