이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무료: EXA 신호 분석기 구입 시 최대 2만 달러 상당의 액세서리 및 기능 제공

시작일: 2015년 12월 1일  종료일: 2016년 11월 30일
프로모션 코드: 5.999
프로모션 실시 지역: 전 세계

키사이트 N9010A EXA 신호 분석기를 구매하시면 노이즈 근처의 로우 레벨 신호를 증대시키고 전에는 볼 수 없었던 신호를 볼 수 있을 뿐만 아니라 최대 2만 달러 상당의 품목을 무료로 받으실 수 있습니다.
   - 내장형 프리앰프
   - 확장 디지털 처리 메모리
   - 빠른 스위프 기능

키사이트 제품으로의 전환을 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?
경쟁사의 계측기를 사용 중이신 경우, 노이즈로 인해 부정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

모든 전자 회로의 특성인 노이즈는 통신 채널에서 유용한 신호 정보에 대한 무작위적 교란을 초래하여 측정에 악영향을 줄 수 있습니다. 따라서 시간과 예산의 제약 내에서 노이즈 환경에서의 정확한 측정을 수행하려면 고도로 민감한 신호 분석기가 필수적입니다.

N9010A EXA 신호 분석기는 특정 노이즈 측정 요구를 지원하기 위해 특별히 설계된 최대의 측정 어플리케이션 패키지를 통해 업계 최고 성능의 위상 노이즈, 감도, 빠른 스퓨리어스 검색 및 노이즈 피겨 불확도를 제공합니다. EXA를 사용하면 단일 툴로 매우 정확하고 다양한 노이즈 측정을 더욱 빠르고 쉽게 수행하실 수 있습니다.

구매 제품: 무료 제공 품목:

N9010A-503 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 3.6 GHz

N9010A-P03 프리앰프, 3.6 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

N9010A-507 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 7 GHz

N9010A-P07 프리앰프, 7 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

N9010A-513 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 13.6 GHz

N9010A-P13 프리앰프, 13.6 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

N9010A-526 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 26.5 GHz

N9010A-P26 프리앰프, 26.5 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

N9010A-532 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 32 GHz

N9010A-P32 프리앰프, 100 kHz ~ 32 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

N9010A-544 EXA, 주파수 범위, 10 Hz ~ 44 GHz

N9010A-P44 프리앰프, 100 kHz ~ 44 GHz
N9010A-DP2 디지털 프로세서, 2 GB 캡처 메모리, 빠른 스위프 기능

키사이트 영업 담당자에게 지금 문의하십시오!

견적서를 요청하고 프로모션 코드 5.999를 언급합니다.

보다 정확한 노이즈 측정에 대한 자세한 내용은 www.keysight.com/find/switch2exa 에서 확인합니다.

상세 비교 결과 EXA가 Rohde & Schwarz FSV와 어떻게 다른지 확인합니다.

 

문서자료 및 다운로드

Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison 
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

경쟁 제품 비교 2017-12-11

null PDF 550 KB