이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BenchVue 소프트웨어 앱, 라이선스 및 체험판 정보

아래는 현재 BenchVue 소프트웨어 앱의 전체 목록입니다.

BenchVue 소프트웨어에 대한 개요를 보려면 BenchVue 홈페이지를 방문하십시오.

키사이트의 BenchVue 소프트웨어는 연결과 계측기 제어, 테스트 시퀀스 자동화가 쉽기 때문에 몇 번의 클릭만으로 테스트 개발 단계를 신속하게 통과해서 그 어느 때보다 빠르게 결과에 액세스할 수 있습니다. BenchVue 소프트웨어 앱은 470개 이상의 키사이트 계측기 및 카운팅 시스템에 연결이 됩니다. BenchVue 지원 계측기의 전체 목록을 확인하십시오.

BenchVue 소프트웨어 제어, 자동화 및 분석 앱: 제어. 자동화. 단순화.

BenchVue 제어,
자동화 및 분석 앱
설명 지금 다운로드
BenchVue 소프트웨어 플랫폼 (BV0000A) BenchVue 플랫폼은 프로그래밍 없이도 BenchVue 어플리케이션 및 계측기를 관리할 수 있는 환경을 제공합니다. 다운로드
(모든 BenchVue 앱의 필수 조건)
BenchVue Complete Control Collection (BV9001B) 여러 대의 계측기에서 BenchVue 효율성을 지원할 수 있도록 BenchVue 계측기 제어, 자동화 및 분석 앱 모음을 제공합니다. 자세한 내용은 BV9001B 제품 페이지를 참조하십시오. 다운로드
Digital Multimeter 앱 (BV0001B) DMM을 제어하여 자동화된 테스트를 신속하게 구축하고 측정값을 기록하며 귀중한 시간을 절약하십시오. 다운로드
Function Generator 앱 (BV0002B) 펑션 발생기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하며 맞춤형 파형을 설계하십시오. 다운로드
Power Supply 앱 (BV0003B) 전원 공급기를 제어하여 파라미터를 설정하고 자동화된 테스트를 신속하게 구축하십시오. 다운로드
Oscilloscope 앱 (BV0004B) 오실로스코프를 제어하여 신속하게 자동화된 테스트를 구축하고 분석을 위해 데이터를 기록하십시오. 다운로드
Data Acquisition 앱 (BV006B) 데이터 수집 장치를 편리하게 제어하고 측정값을 손쉽게 시각화하며 데이터를 기록하십시오. 다운로드
Power Meter/Power Sensor 앱 (BV0007B) 전력 미터 및 전력 센서를 제어하고 RF 전력 측정값을 분석하고 데이터를 신속하게 기록하십시오. 다운로드
FieldFox 앱 (BV0010B) FieldFox 분석기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하며 시간 경과에 따른 측정값을 신속하게 캡처하십시오. 다운로드
Universal Counter 앱 (BV0011B) 카운터를 제어하여 신속하게 자동화된 테스트를 구축하고 보다 신속한 분석을 위해 데이터를 기록하십시오. 다운로드
Electronic Load 앱 (BV0012B) 전자 부하를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하며 시간 경과에 따른 측정값을 시각화하십시오. 다운로드
Network Analyzer 앱 (BV9001B) 네트워크 분석기를 제어하고 자동화된 테스트를 신속하게 구축하며 트레이스 데이터를 수집하십시오. 다운로드
Signal Generator 앱 (BV9001B) 신호 발생기를 제어하여 자동화된 테스트를 구축하고 보다 신속한 분석을 위해 파라미터를 설정하십시오. 다운로드
Spectrum Analyzer 앱 (BV9001B) 스펙트럼 또는 신호 분석기를 제어하고 자동화된 테스트를 구축하며 트레이스 데이터를 기록하십시오. 다운로드
Power Analyzer 앱 (무료 버전은 제공되지 않음) 전력 분석기를 제어하고 측정값을 신속하게 시각화하며 데이터를 손쉽게 기록하십시오. 다운로드
  1. 키사이트 계측기 제어 번들

계측기 제어 번들 설치 방법은 3가지입니다.

  1. IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue 플랫폼의 설치 관리자가 모두 포함되어 있는 계측기 제어 번들을 파일 하나로 다운로드합니다. 추가 소프트웨어 다운로드가 필요할 수도 있습니다.
  2. IO Libraries Suite, Command Expert, BenchVue 소프트웨어 플랫폼 및 앱의 설치 관리자가 모두 포함되어 있는 무료 키사이트 계측기 제어 DVD를 요청하십시오. 필수 소프트웨어가 모두 들어있습니다. DVD 버전일 경우에는 인터넷 접속 없이 설치가 가능합니다.
  3. 키사이트 계측기 제어 DVD의 ISO 파일을 다운로드해 다른 PC에서 사용할 수 있도록 자체 디스크를 굽습니다.

2. 무료 DVD 요청

3. DVD .ISO 버전 다운로드

 BenchVue 2017 소프트웨어 라이센스 정보

  • BenchVue 플랫폼 소프트웨어에는 라이센스가 필요하지 않습니다. 참고: BenchVue 플랫폼 소프트웨어는 모든 BenchVue 앱의 필수 조건입니다.
  • 가상 계측기를 사용한 데모 모드에서는 라이센스가 필요하지 않습니다. BenchVue 플랫폼 소프트웨어를 설치한 이후에 데모 모드를 활성화하십시오.
  • 대부분의 BenchVue 2017 앱에는 라이센스가 필요합니다. 30일 무료 체험판을 활성화하려면 아래 지침을 참조하십시오.
  • BenchVue 플랫폼 소프트웨어나 개별 앱을 재설치하지 않고 언제라도 모든 앱을 위한 라이센스를 구입 및 설치할 수 있습니다.
  • BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 위한 기존 라이센스를 적용할 수 있으며, BenchVue Function Generator 제어 및 자동화 앱에 대한 새로운 라이센스가 있어야 BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어가 활성화됩니다.
  • BenchVue 플랫폼 소프트웨어와 함께 라이센스 관리 소프트웨어가 설치됩니다.
  • BenchVue는 고정된 단일 PC 라이센스부터 여러 대의 PC를 위한 네트워크 유동 라이센스에 이르기까지 유연한 라이센스 옵션을 제공하고 있습니다. 아래에서 자세한 내용을 확인하십시오.
  • BenchVue 네트워크 유동 라이센스를 선택한 경우에는 라이센스 서버를 설치해야 합니다. 아래의 단계별 지침 가이드를 참조하십시오.
  • 또한 키사이트는 교육 기관을 위해 특별한 가격으로 제품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용 보기

적절한 BenchVue 라이선스 선택

키사이트는 요구에 맞는 다양한 라이선스 옵션을 제공합니다. 유형을 선택하십시오. 기간을 선택하십시오. 예산을 통제하십시오.
선택한 모든 BenchVue 앱 또는 번들의 라이선스 조건이 다를 수 있습니다. 가장 일반적인 옵션은 영구 이동형 라이선스입니다.

 

  라이선스 조건
라이선스 유형 영구 시간 기반(1년)
고정형 노드 잠금 -1FP -1FY
이동형 -1TP* -1TY
네트워크 유동 -1NP -1NY

*가장 인기 있는 라이선스 구성

기간

영구적 – 소프트웨어 사용 기간에 제한이 없음
시간 기반 – 소프트웨어 사용 기간을 1년으로 제한

유형

고정 노드 잠금 – PC 1대당 1개의 소프트웨어 라이센스
이동형 – PC에서 또 다른 PC로 라이센스를 이동시키는 것이 가능
네트워크 유동 – 여러 사용자가 서버에서 소프트웨어 라이센스에 액세스할 수 있도록 해주는 네트워크 기반 라이센스
각 BenchVue 앱에는 6가지 라이센스 유형이 모두 제공됩니다. 자신에게 적합한 라이센스 유형을 선택하십시오.

라이센스 주문

키사이트 담당자나 키사이트 영업 파트너가 주문 과정을 도와드릴 것입니다. 이 과정은 키사이트 소프트웨어 제품을 선택할 때 일반적으로 거치는 단계들입니다.

1단계: 앱/번들을 선택하십시오.

"모든 벤치 계측기에서 BenchVue를 사용하고 싶습니다. BenchVue Complete Control Collection을 원합니다.”

– BV9001B 선택

2단계: 라이센스 기간 및 유형을 선택하십시오.

내 랩이나 책상(컴퓨터 2대)에서 사용할 수 있는 앱을 원하며, 앱이 무기한으로 필요할 것입니다.”

-1TP 선택

3단계: 완벽한 주문 번호를 위해 모델과 라이센스 기간/유형을 결합해 사용하십시오.

BV9001B-1TP

4단계: 라이센스 자격 인증을 종이로 제공할 것인지 온라인으로 제공할 것인지 선택하십시오.

5단계: 주문을 하십시오. 
 

30일 무료 체험판을 활성화하는 방법

앱 다운로드 파일에는 30일 무료 체험판이 포함되어 있습니다.

  1. 다운로드 파일을 열어서 설치 프로그램을 실행하고 설치 지침을 따르십시오.
  2. 키사이트 BenchVue 소프트웨어를 열고 앱 탭으로 이동하십시오.
  3. 앱에 대한 세부 정보 버튼을 클릭하고 체험판 시작을 선택하거나 라이선스를 신청하십시오.

문서자료 및 다운로드

BenchVue 2017 소프트웨어란 무엇입니까? 
BenchVue 2017 소프트웨어에 대한 추가 정보.

고객문의

유동 네트워크 라이센스 서버 설정 - 데모 가이드 (영어) 
키사이트 소프트웨어에서 유동 네트워크 라이센스 서버를 설정하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.

기본 데모 2017-03-02

BenchVue 2017 Software - Demo Guide 
Provides and overview of BenchVue features and benefits and step-by-step instructions to create automated tests using BenchVue's Test Flow application.

기본 데모 2017-06-21

null PDF 3.19 MB