이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

APS 제품군으로 전력 테스트 과제 해결 – 예제

APS(Advanced Power System) 제품군은 키사이트의 독점적 VersaPower 아키텍처가 지원하는 새로운 수준의 전원 공급기 성능을 제공하는 1kW 및 2kW 시스템 DC 전원 공급기로 구성되어 있습니다. APS 제품군은 고급 ATE 전력 테스트 요구를 위한 통합 솔루션에 업계 최고의 사양과 혁신적 기능을 제공하여 가장 까다로운 전력 테스트 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

APS로 테스트 과제 해결

키사이트의 독점적 VersaPower 아키텍처를 탑재한 APS가 광범위한 전력 테스트 과제를 해결합니다.

전력 관련 테스트 과제 APS의 과제 해결 방법

Throughput테스트 시스템 처리율 증가:

테스트 시간 단축은 많은 절약을 의미할 수 있으므로 처리율 게인 달성은 끝없는 탐색입니다.

  • 빠른 업/다운 프로그래밍 속도(최대 500μs)
  • 빠른 명령 처리(< 2ms)
  • 전압 또는 전류 수준 목록을 통해 스텝 스루할 수 있는 리스트 기능
  • 정확도 손실 없는 빠른 전류 측정을 위한 원활한 범위 조정 기능

Source Sink연속 소스 및 부하 구축

전력 스토리지 DUT를 위한 연속 소스 및 부하 솔루션이 필요합니다.

  • 전체 사분면에 걸쳐 글리치 없는 최대 2사분면 작동
  • 디바이스를 작동 범위 내에 유지할 수 있도록 전압 및 전류 한계 설정

protection전력 관련 손상 방지:

고비용 DUT 테스트 시, 테스트 시스템에서 전력 손상을 방지하는 설계가 매우 중요합니다.

  • 스마트 트리거링
  • 빠른 출력 응답
  • 출력 분리 릴레이
  • 감시 타이머

dynamic current동적 전류 프로파일 특성 분석:

DUT에는 특성 분석을 해야 하는 넓은 동적 범위의 전류 프로파일이 있습니다.

 

  • 18비트 고분해능 전류 디지타이저
  • 조정 가능한 측정 샘플링 속도
  • 외부 로깅 기능
  • 피크 트리거링 및 측정

Transient.PNG전력 transients 생성:

DUT는 열악한 실제 환경에서 서지와 인터럽트 등의 전력 transient에 직면할 수 있습니다. 실제 환경에서의 적절한 작동을 위해 테스트에서는 이러한 transient를 시뮬레이션해야 합니다.

  • 내장 64k 포인트 전압 및 전류 임의 파형 기능
  • 정의 가능한 일회성 전류 또는 전압 스텝

inrushInrush 전류 특성 분석:

입력 시에 무효 요소로 DUT의 전원을 처음 켰을 때 발생하는 대규모 전류 서지를 캡처해야 합니다.

  • 고분해능 전류 및 전압 디지타이저
  • 측정 데이터 캡처를 위한 프리 트리거 및 포스트 트리거
  • 전원 공급기의 정격 출력의 2배가 넘는 넓은 전류 범위

Output Integrity동적 부하 조건 하에서 출력 무결성 유지:

진동과 전압 저하가 없는 안정적 출력 전압을 유지하는 것은 특히 긴 케이블로 작업하는 경우 매우 동적인 부하 하에서 어려운 과제가 될 수 있습니다.

  • 부하 transient에 대한 최소 전압 저하를 보장하는 빠른 transient 응답
  • 부하에 대한 출력을 튜닝하기 위한 높은 출력 및 낮은 출력 대역폭 설정

근본 원인 분석을 위한 전력 이벤트 추적:

이유를 확인하기 위해 또는 테스트 중에 DUT가 손상되었을 경우 근본 원인 분석 테스트를 하는 동안 전력 이벤트를 추적하고자 합니다.

  • 내장형 블랙박스 리코더를 이용해서 전압, 전류, 전력, 트리거 이벤트, 모드 변경 등을 비휘발성 메모리에 기록

DUT 전력의 적절한 on/off:

전력 on 또는 off 시 손상을 방지하기 위해 적절한 순서로 여러 공급기를 on/off하거나 회전율을 조정

  • 여러 APS 공급기 전체에 걸친 시퀀싱 기능
  • 키사이트의 N6700 모듈러 전원 공급기 제품군을 이용한 시퀀싱 기능
  • 조정 가능한 회전율 제어

N6900 & N7900 시리즈 1000W & 2000W 고급 및 동적 전력 시스템 DC 전원 공급기, 단일 출력

문서자료 및 다운로드

APS 제품군을 이용해서 가장 까다로운 전력 과제 해결 (영문) 
APS(Advanced Power System) N6900 및 N7900 시리즈 DC 전원 공급기에 대한 주요 사양 및 어플리케이션 예제

데이터시트 2013-08-19

APS(Advanced Power System) 제품군 – 제품 팩트 시트 (영문) 
APS N6900 및 N7900 시리즈 DC 전원 공급기 제품 개요(2페이지 분량).

판촉 자료 2013-08-20

null PDF 79 KB
Advanced Power System N6900 & N7900 시리즈 – 작동 및 서비스 가이드(영문) 
키사이트 APS(Advanced Power System) DC 전원 공급기에 대한 사용자, 서비스, 프로그래밍 정보가 포함되어 있습니다.

도움말 파일 2013-07-01

An Introduction to Keysight’s Advanced Power System (APS) N6900 and N7900 Series DC Power Supplies 
YouTube playlist of videos for the N6900 and N7900 series.

제품 둘러보기 2013-09-03