이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

33500B 시리즈 파형 발생기 모델 업그레이드

이러한 업그레이드를 주문하여 현재 사용 중인 33500B 시리즈 파형 발생기를 변화하는 요구에 맞게 강화하십시오.

모든 33500B 시리즈 파형 발생기 보기

업그레이드 설명 해당 모델 주문번호 업그레이드 내용 필요한 조정 추가 요구사항 설치자 및 예상
설치시간

1채널 모델에 대한 335BW1U 30MHz 대역폭 업그레이드

335BW1U는 1채널 20MHz 33500B 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 30MHz로 증가시킵니다. 33509B, 33511B 335BW1U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 30MHz까지 교정 확인 가능 없음 고객, 0.5시간
2채널 모델에 대한 335BW2U 30MHz 대역폭 업그레이드 335BW2U는 2채널 20MHz 33500B 시리즈 파형 발생기의 대역폭을 30MHz로 증가시킵니다. 33510B, 33512B 335BW2U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 교정 필요 없음, 사용자 검증을 통해 30MHz까지 교정 확인 가능 없음 고객, 0.5시간
1채널 모델에 대한 335ARB1U Arb 업그레이드 335ARB1U는 임의 파형 기능을 1채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 추가합니다. 33509B, 33519B 335ARB1U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 없음 고객, 0.5시간
2채널 모델에 대한 335ARB2U Arb 업그레이드 335ARB2U는 임의 파형 기능을 2채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 추가합니다. 33510B, 33520B 335ARB2U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 없음 고객, 0.5시간
1채널 모델에 대한 335MEM1U 16MB 메모리 업그레이드 335MEM1U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 16M 샘플을 추가합니다. 33511B, 33521B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB1U)를 제공하는 33509B33519B에도 사용 가능. 335MEM1U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 335ARB1U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 고객, 0.5시간
2채널 모델에 대한 335MEM2U 16MB 메모리 업그레이드 335MEM2U는 더 긴 파형을 지원하는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 20MHz 및 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기에 채널 메모리당 16M 샘플을 추가합니다. 33512B, 33522B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB2U)를 제공하는 33510B33520B에도 사용 가능. 335MEM2U 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 335ARB2U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 고객, 0.5시간
1채널 및 2채널 모델에 대한 335SECU 파일 보안 업그레이드 335SECU는 1채널 및 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 NISPOM 및 파일 보안을 지원합니다. 33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B 335SECU 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 없음 고객, 0.5시간
2채널 모델에 대한 335IQPU IQ 베이스밴드 신호 플레이어 업그레이드 335IQPU는 임의 파형 기능을 갖춘 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 IQ 베이스밴드 신호 플레이어를 추가하고, 진폭 게인 및 델타 오프셋 조정과 채널간 스큐 조정을 포함합니다. 33512B, 33522B. 임의 파형 발생기 업그레이드(335ARB2U)를 제공하는 33510B33520B에도 사용 가능. 335IQPU 권한 인증서 받기, 키사이트 웹사이트 통해 등록, 그리고 소프트웨어 키코드 획득으로 업그레이드 활성화 없음 33510B 및 33520B에 335ARB2U 임의 파형 기능 업그레이드 필요 고객, 0.5시간
1채널 및 2채널 모델에 대한 33500U-OCX 고안정성 타임베이스 업그레이드 33500U-OCX는 임의 파형 기능을 갖춘 1채널 및 2채널 33500B 시리즈 파형 발생기에 고안정성 타임베이스를 추가하고 0.1ppm 안정성을 제공하는데, 이는 1년간 표준 타임베이스보다 20배 더 안정적입니다.

33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B

33500U-OCX 하드웨어 고객에 의한 필요한 조정 없음 업그레이드와 교정을 위한 RTA(키사이트로 반환)