이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8970B 노이즈 피겨 분석기에 나타난 오류 코드 27은 무엇을 의미합니까?

애질런트 8970B/71B/71C 노이즈 피겨 측정 작동 매뉴얼에는 오류 코드 "교정 중에 오버플로우가 발생했습니다"로 명시되어 있습니다.

교정 중 노이즈 소스와 노이즈 피겨 분석기의 입력 사이에 과도한 손실이 있을 경우 이 오류가 발생합니다. 이런 상황은 아래에 나열된 여러 가지 조건으로 인해 발생합니다.

  1. 아이솔레이터, 감쇄기, 케이블 등과 같은 높은 외부 손실 디바이스로 인한 교정 경로에서의 높은 삽입 손실
  2. 분석기 입력에 첨부되지 않은 노이즈 소스
  3. 장애 노이즈 소스
  4. 노이즈 소스 +28V dc 제어 전압의 부적합한 스위칭
  5. 기타 서비스 장애

과도한 삽입 손실이 원인일 경우 교정 경로에서 경로 손실을 제거하고 특수 기능 34.x인 "손실 보상"을 사용하여 사전 및/또는 사후 DUT 삽입 손실을 설명하며 노이즈 소스와 분석기 입력 사이에서 직접 재교정합니다. 또 다른 대안은 특수 기능 32.x를 구현하여 교정, 입력 게인 선택을 특정 모드 또는 범위에 강제 적용합니다.

서비스 장애가 의심스러울 경우 다음에 나온 매뉴얼이 8970B 분석기의 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

작동 매뉴얼

  • 8970B /8971B /8971C 작동 매뉴얼 (08970-90118 – 링크 참조)
  • 옵션 H18 작동 가이드 특별 부록 (08970-90042 – 링크 참조)

서비스 매뉴얼

  • 8970B 서비스 매뉴얼. 표준 계측기 전용.(08970-90054)
  • 8970B 옵션 020 서비스 매뉴얼 부록(08970-90115 – 링크 참조)
  • 8971C 서비스 매뉴얼(08971-90011)

링크 없이 나열된 매뉴얼은 전자 매뉴얼 버전으로 제공되지 않음을 나타냅니다. 이 매뉴얼을 구매할 계획이라면 애질런트의 "부품 찾기(Find-a-Part)" 를 방문하십시오.