이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Keysight VEE 9.3의 새로운 기능

 

버전 특징 특징 설명
9.3 새로운 샘플 프로그램 새로운 샘플 프로그램은 키사이트 33500 시리즈 펑션/임의 파형 발생기, 34414A 디지털 멀티미터 그리고 InfiniiVision 2000X/3000X/5000/6000/7000 시리즈 DSO 또는 MSO 오실로스코프와 같은 최신 키사이트 계측기를 사용할 때 사용할 수 있는 간단한 프로그래밍 방법을 소개합니다.
  범용 vTools & USB Modular DAQ vTools

범용 vTools에는 단순한 트렌드 데이터 분석, 통계 필터, 경고 및 이벤트를 지원하는 기능과 패닝, 스크롤 줌, 그래프 구현 기능 및 인쇄 기능을 포함하는 강화된 보고용 그래프 객체가 포함되어 있습니다. 또한 평균화 및 마커 검색과 같은 객체와 구성요소를 지원합니다.

USB Modular DAQ vTools는 키사이트 U2300A 및 U2500A 시리즈 USB 모듈형 DAQ에서 VEE 개발 기능을 사용할 때 USB 모듈형 데이터 수집(DAQ) 하드웨어의 연결, 구성 및 수집 기능을 추가로 제공합니다. 두 가지 vTools는 www.keysight.com/find/vee_download에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

9.2 Windows 7 호환성 Keysight VEE는 Windows 7(Professional, Ultimate 및 Enterprise - 32비트 및 64비트)을 지원합니다. 64비트 Windows7의 경우, WOW64(Windows-on-Windows 64비트) 에뮬레이터에서 32비트 어플리케이션을 실행할 수 있습니다.
9.0 멀티스레딩 이 기능은 Keysight VEE로 만들어진 시스템의 성능을 향상시킵니다. 이 기능을 통해 Keysight VEE 프로그램에서 간단하게 멀티 스레드를 생성하여 더 짧은 실행 시간과 더 빠른 반응 속도 그리고 더 높은 IO 처리량을 얻을 수 있습니다. 멀티스레딩 기능과 함께 새로운 실행 모드(Execution Mode)도 도입되었습니다.
  멀티 코어 프로그래밍 이 새로운 기능은 멀티코어 프로그래밍 기능을 제공합니다. 컴퓨터에 멀티 코어 CPU가 있는 경우 특정 CPU 코어에 다른 스레드를 할당하여 멀티스레드 방식 프로그램에서 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.
  SCPI 지원 이 기능으로 IO Transaction 개체의 SCPI 명령을 입력하는 동안 표시되는 목록에서 SCIP 명령을 간단하게 선택할 수 있습니다. 선택한 SCPI 명령에 대한 설명도 함께 표시됩니다. SCPI 매뉴얼에서 명령을 찾아봐야 하고 구문 오류를 어렵게 검사해야 하는 시간을 절약할 수 있습니다. 게다가 VEE에서 자동으로 선택되는 기본 SCPI 명령 파일 대신 자체 SCPI 명령 파일을 선택할 수도 있습니다.
  Private UserFunction Keysight VEE 9.0에서 새롭게 제공하는 유형의 UserFunction인 Private UserFunction을 이용하여 간단하게 VEE 프로그램 모듈화를 개선할 수 있으며 규모가 큰 어플리케이션에 VEE 프로그램을 추가할 수 있습니다.
  조건부 중단점 조건부 중단점은 중단점의 조건과 발생 회수를 설정하고 중단점이 발생했을 때 어떤 작업을 수행할지 지정할 수 있는 기능입니다. 이 기능을 통해 더 효율적으로 디버깅 작업을 제어할 수 있습니다.
  중단점 창 중단점 창에서는 VEE 프로그램의 모든 중단점을 탐색하고 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 중단점 창에서 중단점을 삭제할 수 있을 뿐만 아니라 중단점을 활성 또는 비활성 상태로 설정할 수 있습니다.
  오류 호출 스택 오류 호출 스택(Error Call Stack)은 VEE 프로그램을 디버깅하는 데 도움이 됩니다. 오류 호출 스택은 오류가 발생한 UserObject 또는 UserFunction을 표시합니다. 게다가 오류 호출 스택은 오류가 발생한 현재 실행 객체를 호출하는 UserObject 또는 UserFunction의 목록 또는 계층 구조를 표시합니다.
  통합 데이터베이스 지원 이 기능을 사용하면, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL과 같이 ADO.NET을 지원하는 모든 데이터베이스에 쉽게 연결할 수 있으며, 연결된 데이터베이스에 잘 구조화된 형태로 대용량의 테스트 데이터를 저장하여 분석이나 테스트에 필요할 때 언제든지 검색할 수 있습니다.
  LXI 지원 모든 LXI 계측기는 계측기에 대한 유용한 정보와 LAN 인터페이스를 구성하는 표준 방법을 제공하는 웹 인터페이스를 지원합니다. Keysight VEE는 VEE 내장 웹 브라우저에서 계측기의 LXI 웹 인터페이스를 열 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다.
  강화된 기본 설정 기본 설정 대화상자가 재구성되고 강화되면서 현대적인 프로그래밍 환경뿐만 아니라 강화된 기능을 지원합니다.
  강화된 사용자 정의 메뉴 지원 Keysight VEE 9.0는 텍스트 형식뿐만 아니라 XML 형식도 지원합니다. 두 가지 사용자 정의 메뉴 툴이 Keysight VEE 9.0에 추가되어 쉽게 사용자 정의 메뉴를 편집하고 이전의 텍스트 형식에서 새로운 XML 형식으로 사용자 정의 메뉴를 변환할 수 있습니다.
  VEE 객체용 새로운 툴바 여러 가지 새로운 툴바뿐만 아니라 새로운 아이콘 세트가 자주 사용되는 VEE 객체에 지정되어 있습니다. 메인 메뉴에서 VEE 객체를 선택하는 대신 이러한 툴바에서 쉽게 선택할 수 있습니다.
  NaN 및 Infinity 지원 Keysight VEE 9.0은 Real64 및 Real32 데이터 유형을 위한 Nan 및 +/-Infinity를 추가로 지원하며 isNaN, isInfinity, isNegativeInfinity 및 isPositiveInfinity의 4가지 내장 기능을 사용합니다. VEE는 NaN 및 Infinity의 숫자를 문자열로 그리고 문자열은 숫자로 변환할 수 있으며 .NET과 MATLAB의 NaN 및 Infinity의 결과를 VEE로 출력할 수 있으며 반대의 경우도 가능합니다.