이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

NI-VISA를 Windows Vista에도 설치했더니 내 키사이트 USB 계측기가 연결이 안 된 것으로 나타나는데, 왜 그런가요?

IO Libraries 개정판: Suite 15

참고: 이 문제는 Windows Vista PC에만 영향을 미칩니다. 이 문제는 이후 IO Libraries Suite 릴리즈에서는 해결될 예정입니다.

NI 드라이버를 USB 디바이스와 연결하면 Keysight Connection Expert Properties 창에 있는 USB 드라이버 벤더 필드가 빈 칸으로 표시됩니다.

이럴 경우, Connection Expert에서는 USBTMC 디바이스를 장애 상태로 표시하기 때문에 Connection Expert나 명백히 애질런트 VISA(agvisa32.dll과 연결)를 사용하기 위해 구축한 VISA 프로그램이 해당 디바이스를 사용할 수 없게 됩니다. 정상적인 VISA 프로그램(visa32.dll에 연결)에서 사용할 수 있으며 해당 디바이스가 NI-MAX에 나타나게 됩니다. VISA Open Report에서는 해당 디바이스가 NI-MAX에 의해 관리되며 VISA 프로그램에서 사용할 수 있음을 명시합니다.

디바이스에 연결되어 있는 USBTMC 드라이버를 변경해야 할 경우에는 변경하려는 각 디바이스를 따로따로 변경해야 합니다. Windows 디바이스 관리자에서 변경하려는 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘Update Driver Software…’를 선택합니다. ‘Browse my computer for driver software’와 ‘Let me pick from a list of device drivers on my computer’를 차례로 선택합니다. 이 목록에서 원하는 드라이버를 선택하고 ‘Next’를 클릭하여 드라이버를 설치합니다. 이렇게 변경하면 재부팅하라는 메시지가 나타날 수도 있습니다.

  • NI 드라이버를 선택하면 해당 디바이스가 NI-MAX에 표시되며 이 디바이스는 정상적인 VISA 프로그램과 작동하게 됩니다. 하지만 이 디바이스는 Keysight Connection Expert에서는 장애가 발생한 것으로 나타납니다.
  • 애질런트 드라이버를 선택하면 해당 디바이스가 NI-MAX에 표시되지 않으며 정상적인 VISA 프로그램과 작동하지도 않습니다. 해당 디바이스는Keysight Connection Expert에서 표시되고 연결됩니다.

마지막 업데이트: 2007년 10월 12일