検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

89600Sベクトル・シグナル・アナライザ用のE273xAチューナとE273xBチューナの違いは何ですか?

見た目に違いはありませんが、局部発振器に関連した性能に違いがあります。2つのRFチャネルをフェーズロックするには、LOを2台のチューナ間に接続する必要があります。また、このことに必要な性能を得るには、チューナの性能を調整する必要がありました。そのため、リビジョンがAからBに変わりました。位相の一貫性は、2台のE2730Bまたは2台のE2731Bチューナを2つのRFチャネル・システム(89640Aまたは89641A)中に持つ場合にだけ得られます。

AおよびBチューナのどちらも、すべての89605入力モジュールおよびE1439 ADCモジュールと併用できます。