検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オプションH75/H76を、使用中の478A同軸サーミスタ・マウント・センサに後付けできますか?

オプションH75/H76は既存の478Aに後付けすることはできません。いずれのオプションも、478Aを最初に購入する時にのみ、注文することができます。

H75およびH76はVSWR性能を最適化するためのオプションです。特に、1MHz~1GHzでの最大VSWRは1.3: 1より小さく、さらに50MHzでのVSWRは1.05:1となります。

478A-H75/H76と432Aは、435B、436A、437B、438A、70100A、E1416A、E4418A、E4418B、E4419A、E4419B、E4416A、E4417Aパワー・メータで「パワー基準」(1mWで50MHz)の基準出力を校正するために必要です。

478AオプションH75の校正データは提供していません。校正データが必要な場合は、オプションH75ではなくオプションH76をオーダしてください。