検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?

注記:N5532Aセンサ・モジュールは、2010年4月1日にN5532Bに進化します。N5532Bは、N5532Aと同じ仕様、機能、形状です。

N5532Aには、オプションにより4つの周波数レンジがあります。どのモデルも、-20 dBm~+30 dBmのパワーを測定できます。詳細については、『N5532Aユーザーズ・ガイド』を参照してください。

  • N5532Aオプション504は、100 kHz~4.2 GHzをカバーします。
  • N5532Aオプション518は、10 MHz~18 GHzをカバーします。
  • N5532Aオプション526は、30 MHz~26.5 GHzをカバーします。
  • N5532Aオプション550は、30 MHz~50 GHzをカバーします。

ドキュメントおよびダウンロード

N5532A Sensor Module User's and Service Guide 
User's guide for the N5531S and N5530S measuring receiver systems: E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4447A, E4448A.

ユーザ・マニュアル 2009-02-01

null PDF 854 KB