検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プラグインモジュール製品の比較

 

モデル番号 概要 速度
(チャネル/s)
最大
(V)
 
最大
(A)
 
コメント
DAQM900A 20チャネル半導体マルチプレクサ  450  120 V  0.02 A  
DAQM901A 20チャネルマルチプレクサ(2/4線)モジュール  80  300 V  1 A 冷接点基準内蔵。2つの電流チャネル(合計22チャネル)
DAQM902A 16チャネルマルチプレクサ(2/4線)モジュール  250  300 V  50 mA 冷接点基準内蔵
DAQM903A 20チャネルアクチュエータ/汎用スイッチモジュール  120  300 V  1 A  
DAQM904A 4×8 2線マトリクス・モジュール  120  300 V  1 A  
DAQM905A 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール  60  42 V  0.7 A 1 GHz帯域幅スルーBNC‐SMBアダプタ・ケーブル
DAQM907A マルチファンクションモジュール 8ビット・デジタルI/Oポート×2    42 V  400 mA オープンドレイン
26ビット・イベント・カウンタ    42 V   選択可能な入力しきい値
16ビット・アナログ出力×2    ±12 V  10 mA 1フレーム当たり最大40 mAの出力
DAQM908A 40チャネル・シングル・エンド・マルチプレクサ・モジュール  100  300 V  1 A 冷接点基準内蔵。4線式測定なし
DAQM909A 4チャネル同時サンプリングモジュール  800*  36 Vpk   24ビット分解能、差動入力

* kSa/s