検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ特別値引キャンペーン

開始日: 2020年 7 月 1 日
終了日: 2020年12月31日
キャンペーンコード: なし
 

期間限定で、人気のキーサイト・オシロスコープを特別価格でお求めいただけます。InfiniiVisionシリーズのゾーンタッチトリガ搭載モデルの3000TX、4000X、6000Xシリーズが25%引き、Infiniium Sシリーズが15%引きでお求めになります。

  InfiniiVisionシリーズ オシロスコープ【ゾーンタッチ】 Infiniium Sシリーズ
       
シリーズ 新・定番コンパクトタッチ
DSO/MSO 3000T X-シリーズ
新・定番タッチ・オシロ
DSO/MSO 4000T X-シリーズ
新・定番6GHzオシロ
6000xシリーズ
広帯域10bit
Sシリーズ
帯域 100/200/260/500MHz/1GHz 200/350/500MHz/1/1.5GHz 1/2.5/4/6GHz 500MHz/1/2/2.5/4/6/8GHz
チャネル/MSO対応 2,2+16、4,4+16 2,2+16、4,4+16 2,2+16、4,4+16 4,4+16
標準/最大メモリ長 4M 4M 4M 100M/800M
最大サンプル速度 5GSa/s 5GSa/s 20GSa/s 20GSa/s
最大波形更新速度 100万回/秒 100万回/秒 45万回/秒 25万回/秒(セグメント時)
画面サイズ 8.5インチWVGA 12.1インチSVGA 12.1インチSVGA 15インチXGA
AutoProbeインタフェース(50Ω入力)
特長 静電気タッチ・パネル
ゾーン・タッチ・トリガ、
100万波形/秒、マルチドメイン
オシロ(MDO)機能標準搭載
静電気タッチ・パネル
ゾーン・タッチ・トリガ、
100万波形/秒、マルチドメイン
オシロ(MDO)機能標準搭載
最大20GSa/s、最大6GHzBW
カラーグレード表示、
音声コントロール
電源ノイズアナライザ対応、
10bitADC、最大8GHz帯域幅、
低ノイズフロア

 

25%特別値引:InfiniiVision 3000TX/4000X/6000X シリーズ

※教育機関は35%値引


 

  • 波形更新速度:最大100万波形/秒
  • ゾーンタッチ・トリガ
  • 6in1機能- 16チャネル ロジック解析(MSOモデル)、ファンクション・ジェネレータ、DVM,カウンタ、プロトコル解析

 

15%特別値引き:Infiniium Sシリーズ

※教育機関は25%値引


 

8GHz 広帯域&10bit ADCを搭載したオシロスコープ
低ノイズ、低ジッタで高いシグナル・インテグリティ性能を実現

  • 500MHz~8GHz, 20GSa/s, 4ch (帯域拡張可能)
  • ゾーントリガ、16ch ロジック解析、シリアル解析、マルチドメイン(周波数解析)機能
  • 各種規格のコンプラアンス試験に対応

 


関連資料:

 

本プロモーションのご利用について:

  • キャンペーンの詳細とご購入については、計測お客様窓口またはキーサイトの契約販売店までお問い合わせください:www.keysight.co.jp/find/contactus

適用条件:

  • 本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からの購入にのみ適用されます。
  • リース品、レンタル品、再生品、デモ品には本キャンペーン値引きは適用されません。
  • キーサイトの他のキャンペーンとの併用はできません。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。