検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ベーシックRF “まとめ割” キャンペーン

開始日: 2020年 7 月 1 日
終了日: 2020年12月31日
キャンペーンコード: なし
 

まとめ割 ①:ネットワーク・アナライザ+校正キットまとめて15%特別値引

※教育機関は25%値引


ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(E5061B/E5063A)、FieldFoxシリーズ アナライザ(N991xA) または Streamlineシリーズ USBネットワーク・アナライザ(P937xA)と校正キットをまとめて購入すると、特別値引15%が適用されます。

■ 人気のネットワーク・アナライザ・シリーズ(以下のいずれか1台)

型番 N991xA P937xAシリーズ E5061B E5063A
名称 FieldFoxマイクロ波アナライザ Streamlineシリーズ
USBネットワーク・アナライザ
ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ
特長 1台7役 コンパクト・軽量 5Hz~3 GHzネットワーク解析 低価格 RFネットワーク・アナライザ
3.5時間バッテリ動作 PCにUSB接続して使用 電源インピーダンス測定 プリント基板(PCB)アナライザ
フル2ポート・ネットワーク
+スペクトラム・アナライザ
ベンチトップENAと同じUGI 5GHz インピーダンス測定用
低周波数オプション
豊富な周波数オプション
周波数 30 k~26.5GHz
モデルによる
300 k~26.5GHz
モデルによる
100k~3GHz あるいは 5Hz~3GHz
オプションによる
100k~18GHz
オプションによる
測定ダイナミックレンジ
(10KHz IFBW)
95dB 115dB 120dB 117dB
ポート数 2 2/4 2

 
■ 校正キット(以下のいずれか。この他の校正キットご希望の場合は問合せください)

N755xA/8509xC シリーズ
電子校正モジュール(ECal)
85036x メカニカル校正キット 8551xA/2xAシリーズ
メカニカル校正キット・モジュール
N755xA/8509xCシリーズ電子校正モジュール(ECal)

   8551xA/2xAシリーズ メカニカル校正キット・モジュール

 

まとめ割 ②:信号発生器 +シグナルアナライザ まとめて15%特別値引

※教育機関は25%値引


CXGデジタル信号発生器(N5166B) と CXAシグナル・アナライザ(N9000B)をまとめて購入すると特別値引15%が適用されます。IoT機器の無線特性試験などを検討されているお客様、是非この機会にお求めください。

N5166B CXG デジタル信号発生器

N9000B CXA シグナル・アナライザ

 

関連資料:

 

本プロモーションのご利用について:

  • キャンペーンの詳細とご購入については、計測お客様窓口またはキーサイトの契約販売店までお問い合わせください:www.keysight.co.jp/find/contactus

適用条件:

  • 本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からの購入にのみ適用されます。
  • リース品、レンタル品、再生品、デモ品には本キャンペーン値引きは適用されません。
  • キーサイトの他のキャンペーンとの併用はできません。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。