ベーシックRF “まとめ割” キャンペーン <期間延長>
開始日: 2020年7月1日
終了日: 2021年3月31日
キャンペーンコード: なし
まとめ割 ①:ネットワーク・アナライザ+校正キットまとめて15%特別値引 |
---|
※教育機関は25%値引
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ(E5061B/E5063A)、FieldFoxシリーズ アナライザ(N991xA) または Streamlineシリーズ USBネットワーク・アナライザ(P937xA)と校正キットをまとめて購入すると、特別値引15%が適用されます。
■ 人気のネットワーク・アナライザ・シリーズ(以下のいずれか1台)
型番 | N991xA | P937xAシリーズ | E5061B | E5063A |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
名称 | FieldFoxマイクロ波アナライザ |
Streamlineシリーズ USBネットワーク・アナライザ |
ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ | |
特長 | 1台7役 | コンパクト・軽量 | 5Hz~3 GHzネットワーク解析 | 低価格 RFネットワーク・アナライザ |
3.5時間バッテリ動作 | PCにUSB接続して使用 | 電源インピーダンス測定 | プリント基板(PCB)アナライザ | |
フル2ポート・ネットワーク +スペクトラム・アナライザ |
ベンチトップENAと同じUGI |
5GHz インピーダンス測定用 低周波数オプション |
豊富な周波数オプション | |
周波数 |
30 k~26.5GHz モデルによる |
300 k~26.5GHz モデルによる |
100k~3GHz あるいは 5Hz~3GHz オプションによる |
100k~18GHz オプションによる |
測定ダイナミックレンジ (10KHz IFBW) |
95dB | 115dB | 120dB | 117dB |
ポート数 | 2 | 2/4 | 2 |
■ 校正キット(以下のいずれか。この他の校正キットご希望の場合は問合せください)
N755xA/8509xC シリーズ 電子校正モジュール(ECal) |
85036x メカニカル校正キット |
8551xA/2xAシリーズ メカニカル校正キット・モジュール |
---|---|---|
![]() |
![]() |
まとめ割 ②:信号発生器 +シグナルアナライザ まとめて15%特別値引 |
---|
※教育機関は25%値引
CXGデジタル信号発生器(N5166B) と CXAシグナル・アナライザ(N9000B)をまとめて購入すると特別値引15%が適用されます。IoT機器の無線特性試験などを検討されているお客様、是非この機会にお求めください。
■ N5166B CXG デジタル信号発生器
■ N9000B CXA シグナル・アナライザ
関連資料:
- ペーシックRF”まとめ割”キャンペーン フライヤー(PDF:1.30 MB)
本プロモーションのご利用について:
- キャンペーンの詳細とご購入については、計測お客様窓口またはキーサイトの契約販売店までお問い合わせください:www.keysight.co.jp/find/contactus
適用条件:
- 本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からの購入にのみ適用されます。
- リース品、レンタル品、再生品、デモ品には本キャンペーン値引きは適用されません。
- キーサイトの他のキャンペーンとの併用はできません。
- 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。