検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF製品のエントリーモデルをお得に!ベーシックRF大特価キャンペーン

 終了日:2020年3月31日

キーサイトのRF製品は豊富なラインナップからニーズに合わせて選択可能です。

ベーシックRFモデルは必要な機能を備えつつ、お求めやすい価格を実現!
さらに、期間限定で対象のベーシックRF製品を15%オフで提供する「ベーシックRF大特価キャンペーン」を実施中です。この機会をぜひお見逃しなく!


【対象製品】
ベクトル・ネットワーク・アナライザ

対象モデル 特長 周波数レンジ タイムドメイン解析 インピーダンス
解析機能
PCB
テストウィザード
75Ω測定 周波数
アップグレード

E5063A ENA

製品の詳細とお見積り請求はこちら

18GHzまでのパッシブコンポーネント測定に 100 kHz~18 GHz    

E5061B ENA

製品の詳細とお見積り請求はこちら

ネットワーク・アナライザ+インピーダンス解析機能 5 kHz/100 kHz~7 GHz  

 

スペクトラム/シグナル・アナライザ

 

対象モデル 特長 周波数レンジ パワースィート AM/FM
ASK/FSK復調
携帯電話 /
無線インタフェース
トラッキング
ジェネレータ
EMI
プリコンプライアンス

N9000B CXA

製品の詳細とお見積り請求はこちら

業界最高の低価格信号解析ツール 9 kHz~26.5 GHz

N9322C BSA

製品の詳細とお見積り請求はこちら

研究開発・低コストの製造、RF教育に 9 kHz~7 GHz  

N9320B BSA

製品の詳細とお見積り請求はこちら

9 kHz~3 GHz    

 

ベクトル/アナログシグナル・ジェネレータ

 

対象モデル 特長 周波数レンジ 出力パワー デジタル変調 AM/FM/
ΦM/pulse変調
USB
パワーメータ
LFファンクション・
ジェネレータ
パルストレイン

N5166B CXG

製品の詳細とお見積り請求はこちら

汎用テストに最適 9 kHz~3/6 GHz +18 dBm  

N5181B MXG

製品の詳細とお見積り請求はこちら

最高のRF性能 9 kHz~3/6 GHz +23 dBm  

N5171B EXG

製品の詳細とお見積り請求はこちら

製造テストに最適 9 kHz~1/3/6 GHz +21 dBm  

N9310A

製品の詳細とお見積り請求はこちら

ローコスト 9 kHz~3 GHz +13 dBm
外部入力

 

ハンドヘルド・アナライザ

 

対象モデル 特長 周波数レンジ スペクトラム
解析
ネットワーク
解析
GPSレシーバー CW信号源 パワーメータ
測定
リアルタイム
スペアナ
チャネル
スキャナー

FieldFox N991xA コンビネーション・アナライザ
N992xA ネットワーク・アナライザ
N993xA スペクトラム・アナライザ

製品の詳細とお見積り請求はこちら

30kHz~26.5GHzまで、高性能で持ち運べる、ネットアナ、スペアナ 300 kHz
~26.5 GHz

HAS N934xC/N9340B ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ

製品の詳細とお見積り請求はこちら
 

常識を覆す超高速、据え置き型に迫る高性能、現場を支える高機能 100 kHz / 1 MHz
~20 GHz


(トラッキングジェネレータ)

  USBパワー
センサ必要
 


■適用条件

 -本キャンペーンは、キーサイト契約販売店からご購入のお客様が対象です。
 -リースや再生品には、このキャンペーンは適用されません。
 -本キャンペーンは、キーサイトの他のキャンペーンと併用することはできません。
 -本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。

ドキュメントおよびダウンロード

ベーシックRF製品 ベクトル・ネットワーク・アナライザ 
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:2020年3月31日まで]

ブローシャ 2019-10-29

null PDF 1.51 MB
ベーシックRF製品 スペクトラム/シグナル・アナライザ 
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:2020年3月31日まで]

ブローシャ 2019-10-29

null PDF 1.45 MB
ベーシックRF製品 ベクトル/アナログ シグナル・ジェネレータ 
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:2020年3月31日まで]

ブローシャ 2019-10-29

null PDF 1.38 MB
ベーシックRF製品 ハンドヘルド・アナライザ 
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:2020年3月31日まで]

ブローシャ 2019-10-29

null PDF 1.53 MB