検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1台買うと、高性能ハンドヘルドマルチメータ1台プレゼント キャンペーン

開始日: 2019年7月1日   終了日: 2020年3月31日
キャンペーンコード: 6.039
販売地域: 全世界(中国、台湾、ロシア、トルコ、イスラエルを除く)

Free handheld promoこれらのベンチ型測定器を購入するまたとないチャンスです!

ベンチトップ強化プロモーション - 期間限定で、対象のキーサイト製デジタルマルチメータ、ファンクション/任意波形発生器、または、電源メインフレームを購入されたお客様に、U1233A ハンドヘルドDMMを無料で差し上げます。

対象製品は以下の機種です。

34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C


本プロモーションのご利用について:

適用条件:

  • 本キャンペーンは、キーサイトから直接ご購入のお客様、キーサイト契約販売店からご購入のお客様が対象です。
  • 再生品、デモ品、リースには、このキャンペーンは適用されません。
  • 本キャンペーンの期間中に、本特別販売の変更/中止を行う権利をキーサイトは留保しています。


対象製品のお見積をウェブから簡単に:
機種名をクリックしていただくと、見積のご請求が可能です。

Truevoltシリーズ 6.5/7.5桁マルチメータ 34465A、34470A
ファンクションジェネレーター/任意波形発生器 33511B(20 MHz、1チャネル) 、 33512B(20 MHz、2チャネル)
33521B(30 MHz、1チャネル) 、 33522B(30 MHz、2チャネル)
33611A(80 MHz、1チャネル) 、 33612A(80 MHz、2チャネル)
33621A(120 MHz、1チャネル) 、 33622A(120 MHz、2チャネル)
電源メインフレーム N6702C(1200 W、4スロット)N6705C(600 W、4スロット)

ドキュメントおよびダウンロード

Boost Your Benchtop - Free Handheld DMM With Qualifying Purchase - Promotional Flyer 
Boost Your Benchtop - Free Handheld DMM With Qualifying Purchase - Promotional Flyer

プロモーション資料 2020-03-31

null PDF 1.64 MB