検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワーインテグリティーとシグナルインテグリティーのデザイン課題の解決セミナー

低消費電力のIoTデバイス、マルチレベルPAM4 400ギガビットイーサネット、高信頼性の車載用システムなどでは、デザインマージンの急速な縮小が起きています。データシートのデザインを流用することはもはやできなくなる可能性があります。今日では、シミュレーションと測定の技術を組み合わせて使用することが、次世代デザインのパワーインテグリティー(PI)とシグナルインテグリティー(SI)の課題を解決するために不可欠です。

Z入力インピーダンスによるビアデザインの特性評価と最適化

この記事では、シンプルながらきわめて効果的なZ入力インピーダンス法によって従来のTDR方法を補完することにより、高速化したシステムのビアデザインの特性評価と最適化を行う方法を説明します。 

> スライド (PDF, 3.91 MB)

ADSインターコネクトツールボックス - ビアデザイナー

この記事では、ADSインターコネクトツールボックスのフローとアプリケーション例について説明します。このツールボックスには、コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー(CILD)とビアデザイナーが含まれています。

> スライド (PDF, 1.76 MB)

> ワークスペース (7zads,  42.3 MB)

PIPro PCBアプリケーション用DC電気-熱解析

この記事では、温度上昇に伴うDC IRドロップの増加などのPCBの熱現象とその低減方法について説明します。

> スライド (PDF, 4.39 MB)

> ワークスペース (7zads, 124.9 MB)

400GBイーサネットでのPAM4のシミュレーションから測定までの課題

この記事では、400GイーサネットでのPAM4シグナリング、IBIS-AMIモデリング、インターコネクト・アプリケーション・スペースについて、アプリケーション例を挙げながら説明します。  

> スライド (PDF, 3.81 MB)

PDN DeCapのノイズとEMIに関する最適化

この記事では、電源分配回路のフラットなインピーダンスをデザインするための理論と方法について説明します。

> スライド (PDF, 5.95 MB)

> ワークスペース (7zads, 13.8 MB)

> README (PDF, 3.09 MB) 
 

シミュレーションによるDDR5の調査

この記事では、DDR5のデザイン課題について説明し、Keysight EDA DDRソリューションを紹介します。 

> スライド (PDF, 4.30 MB)

関連リンク